System drabinki kablowej Speedway
System koryt kablowych SPEEDWAY jest wiodącym w branży rozwiązaniem dla ciągłych drabinek kablowych i wsparcia tras dla współczesnych systemów okablowania o wysokiej wydajności. Wysoko zaawansowane technicznie funkcje przyczyniają się do bezpiecznego montażu kabli, przewodów do szybkiej transmisji danych, zgodnie z przepisami i normami branżowymi. To solidne rozwiązanie zapewnia specjalistom idealne wsparcie ich instalacji niskiego napięcia. Przemyślana konstrukcja pozwala instalatorowi zmaksymalizować wydajność w terenie dzięki zintegrowanemu systemowi sprzęgania i przejścia SPEEDLOK. System drabinek kablowych SPEEDWAY zapewnia idealne połączenie wydajności, oszczędności czasu i wszechstronności, wymaganych przez dzisiejszych wykonawców instalacji elektrycznych i przesyłu danych.
Funkcje
- Zapewnia optymalne wsparcie dla wysokowydajnych przewodów niskonapięciowych i do transmisji danych
- Innowacyjny zintegrowany system sprzęgający SPEEDLOK
- IEC 61537 – zgodność z obciążeniem i uziemieniem
- Cynkowanie ogniowo rozwiązanie daje najwyższą ochronę przed korozją
- Łatwe w użyciu przejścia trasy
- Specjalnie zaprojektowana konstrukcja zapewnia doskonałą sztywność konstrukcji
- Responsywne usługi projektowania i układu, w tym sejsmiczne
Podkategorie
Produkty | 15 Wyników (60 artykuły)

Drabina kablowa Speedway

Złącze proste

Kolanko płaskie drabiny kablowej Speedway, 45°

Kolanko płaskie drabiny kablowej Speedway, 90°

Złącze regulowane poziomo

Drabina kablowa Speedway Equal Tee

Złącze regulowane pionowo

Drabina kablowa Speedway Equal Cross

Regulowany wspornik mocujący

Drabinka kablowa Speedway wewnątrz podpórki, 45°

Uchwyt przytrzymujący