Przejścia drabinki kablowej Speedway
Rozwiązanie wspólnego łączenia koryt kablowych i zmiany kierunku za pomocą przejść do drabinki kablowej SPEEDWAY. Narożniki, trójniki, rozwidlenia i piony są łatwe dzięki innowacyjnej konstrukcji, która doskonale współpracuje z całą linią rozwiązań systemu drabinek kablowych SPEEDWAY. Prawidłowo zainstalowane przejścia koryt kablowych SPEEDWAY oszczędzają czas, maksymalizują wydajność pracy i zapewniają czyste rozwiązanie.
Funkcje
- Zapewnia optymalne wsparcie dla wysokowydajnych przewodów niskonapięciowych i do transmisji danych
- Innowacyjny zintegrowany system sprzęgający SPEEDLOK
- Krawędź zabezpieczająca chroni kable podczas instalacji
- Szczelinowy kanał boczny, eliminujący konieczność wiercenia na miejscu w zastosowaniach wymagających przycinania na długość
Podkategorie
Produkty | 8 Wyników (48 artykuły)

Kolanko płaskie drabinki kablowej Speedway, 45°
Zapewnia zaprojektowane i łatwe w użyciu przejścia narożne pod kątem 45° ze zintegrowanym łącznikiem Speedlok dla systemów drabinek kablowych Speedway.

Kolanko płaskie drabinki kablowej Speedway, 90°
Zapewnia zaprojektowane, łatwe w użyciu przejścia narożne pod kątem 90° ze zintegrowanym łącznikiem Speedlok dla systemów drabinek kablowych Speedway.

Równy trójnik drabinki kablowej Speedway
Zapewnia zaprojektowane, łatwe w użyciu skrzyżowania ze zintegrowanym łącznikiem Speedlok dla systemów drabinek kablowych Speedway.

Równy krzyż drabinki kablowej Speedway
Zapewnia zaprojektowane, łatwe w użyciu skrzyżowania 4-kierunkowe ze zintegrowanym łącznikiem Speedlok dla systemów drabinek kablowych Speedway.

Pion wewnętrzny drabinki kablowej Speedway, 45°
Zapewnia zaprojektowane, łatwe w użyciu wewnętrzne pionizatory pod kątem 45° ze zintegrowanym łącznikiem Speedlok dla systemów drabinek kablowych Speedway.

Pion zewnętrzny drabinki kablowej Speedway, 45°
Zapewnia zaprojektowane, łatwe w użyciu zewnętrzne pionizatory pod kątem 45° ze zintegrowanym łącznikiem Speedlok dla systemów drabinek kablowych Speedway.

Pion wewnętrzny drabinki kablowej Speedway, 90°
Zapewnia zaprojektowane, łatwe w użyciu wewnętrzne pionizatory pod kątem 90° ze zintegrowanym łącznikiem Speedlok dla systemów drabinek kablowych Speedway.

Pion zewnętrzny drabinki kablowej Speedway, 90°
Zapewnia zaprojektowane, łatwe w użyciu zewnętrzne pionizatory pod kątem 90° ze zintegrowanym łącznikiem Speedlok dla systemów drabinek kablowych Speedway.