Skip to main content
Wybierz kraj / język

PH38446.jpg image Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.

nVent CADDY Speed Link SLS z gwintowanym końcem gwintowanym

Potrzebujesz pomocy technicznej lub wyceny? Z chęcią pomożemy.
Kontakt Gdzie kupić
Szczegóły

Funkcje

Specyfikacje

Średnica liny drucianej 2 mm
Współczynnik bezpieczeństwa obciążenia statycznego 5:01
Zakończ Galwanizowany elektrolitycznie
Zgodność z SMACNA HVAC-DCS
Skopiowane dane
Metryczne   |   Imperialne
Rozmiar otworu (HS) 0.310" - 0.38"
Rozmiar szczeliny (SS) 0.31" x 0.25" - 0.31" x 0.38"
Szerokość (W) 0.63"
Wysokość 2 (H2) 1.7"
Wysokość 1 (H1) 2.1"
Rozmiar szczeliny (SS) 8 x 6.5 mm - 8 x 10 mm
Rozmiar otworu (HS) 8 - 10 mm
Szerokość (W) 16 mm
Wysokość 2 (H2) 43.5mm
Wysokość 1 (H1) 53mm
Rozmiar gwintu (TS) M8
Grubość (T) 0.15" Max
Grubość (T) 4 mm Max

Schematy

Ilustracje przedstawiające zastosowania Zasoby
Film
nVent CADDY Datacom Solutions

Play

nVent CADDY Speed Link SLS System

Play

Ostrzeżenie
Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.
Potrzebujesz pomocy technicznej lub wyceny? Z chęcią pomożemy.
Kontakt Gdzie kupić