Skip to main content
Wybierz kraj / język

PH34838.jpg image Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Potrzebujesz pomocy technicznej lub wyceny? Z chęcią pomożemy.
Kontakt Gdzie kupić
Szczegóły

Funkcje

Specyfikacje

Skopiowane dane
Metryczne   |   Imperialne
Obciążenia UL
Numer części Mocowanie łącznika konstrukcyjnego Grubość kołnierza Element usztywniający Nośność
CSBBC075 CSBUNIV050 6 - 19 mm DN25 - DN50 Sch. 40 NPS 3025 N
CSBURC12 6 - 19 mm CSB12CBL 1859 N
CSB18CBL 3434 N
CSB36CBL 3025 N
CSBNPC12 6 - 19 mm CSB12CBL 1859 N
CSB18CBL 3434 N
CSB36CBL 3025 N
Obciążenia UL
Numer części Mocowanie łącznika konstrukcyjnego Grubość kołnierza Element usztywniający Nośność
CSBBC075 CSBUNIV050 6 - 19 mm DN25–DN50 Sch. 40 NPS 3025 N
CSBURC12 6 - 19 mm CSB12CBL 1859 N
CSB18CBL 3434 N
CSB36CBL 3025 N
CSBNPC12 6 - 19 mm CSB12CBL 1859 N
CSB18CBL 3434 N
CSB36CBL 3025 N
Obciążenia FM
Kierunek zastrzału w stosunku do konstrukcji Rozmiar rury zasilającej Wydajność pozioma w stosunku do kąta montażu do pozycji pionowej
30° - 44° 45° - 59° 60° - 74° 75° - 90°
Równoległe Brak 7 210 N 7 610 N 4 490 N 4 940 N
Prostopadłe Brak 5 290 N 7 470 N 5 160 N 5 690 N

Schematy

Ilustracje przedstawiające zastosowania Zasoby
Ostrzeżenie
Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.
Potrzebujesz pomocy technicznej lub wyceny? Z chęcią pomożemy.
Kontakt Gdzie kupić