nVent CADDY Speed Link SLK z młotkiem kołnierzowym klips
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
nVent CADDY Speed Link SLK z młotkiem kołnierzowym klips
Szczegóły
Ilustracje przedstawiające zastosowania
Zasoby
Film
Funkcje
- Komplet składa się z linki, zamka blokującego oraz zakończenia linki w wersji z zaciskiem nabijanym na konstrukcję stalową
- Do montażu potrzebny jest tylko młotek
- Pasuje do większości belek
Specyfikacje
| Współczynnik bezpieczeństwa obciążenia statycznego | 5:01 |
| Zakończ | Galwanizowany elektrolitycznie |
| Zgodność z | SMACNA HVAC-DCS |
| Grubość (T) | 1/2" |
| Szerokość (W) | 3/4" |
| Wysokość (H) | 2.15" |
| Grubość (T) | 12.5 mm |
| Szerokość (W) | 19 mm |
| Wysokość (H) | 55 mm |
| Kąt (a) | 90 ° Max |
Broszura
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Katalog
Podręcznik techniczny
Studium przypadku
Ulotka
Certyfikaty
cUL IFFX7.E94389
English
CSA-C22.2 No. 250.0
cUL IFFX7.E94389
CSA-C22.2 No. 250.0
UL IFFX.E94389
English
ANSI/UL 1598
UL IFFX.E94389
ANSI/UL 1598

- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.