Skip to main content
Wybierz kraj / język

PH35357.jpg image Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.

nVent CADDY Szybkość Link SLK z Y-Toggle

Potrzebujesz pomocy technicznej lub wyceny? Z chęcią pomożemy.
Kontakt Gdzie kupić
Szczegóły

Funkcje

Specyfikacje

Średnica liny drucianej 1.5 mm
Współczynnik bezpieczeństwa obciążenia statycznego 5:01
Zakończ Galwanizowany elektrolitycznie
Materiał Stal;Stop cynku;Polipropylen
Zgodność z SMACNA HVAC-DCS
Skopiowane dane
Metryczne   |   Imperialne
Grubość (T) 1/2"
Szerokość (W) 3/4"
Wysokość (H) 2.15"
Grubość (T) 12.5 mm
Szerokość (W) 19 mm
Wysokość (H) 55 mm
Kąt (a) 90 ° Max

Schematy

Ilustracje przedstawiające zastosowania Zasoby
CAD
Film
nVent CADDY Datacom Solutions

Play

Ostrzeżenie
Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.
Potrzebujesz pomocy technicznej lub wyceny? Z chęcią pomożemy.
Kontakt Gdzie kupić