Obudowy rozłączające | nVent HOFFMAN
Zwiększ bezpieczeństwo i zminimalizuj ryzyko
Od obudów rozłączników po blokady elektryczne, porty danych, kieszenie na dane, blokady bezpieczeństwa i akcesoria —nVent HOFFMAN oferuje kompleksowe, wiodące w branży rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa, które chronią zarówno ludzi, jak i sprzęt, zapobiegając zagrożeniom elektrycznym i minimalizując ich skutki.
Wybieraj spośród szerokiej gamy modeli, konfiguracji, opcji montażu, rozmiarów, wykończeń i klas ochrony. Zdobądź rozwiązanie, którego potrzebujesz, dostarczane szybko dzięki naszej globalnej sieci ponad 3000 dystrybutorów.

Obudowy odłączników do montażu ściennego
Obudowy rozłączników montowane na ścianie obejmują serię Concept oraz tradycyjne modele z zawiasem ciągłym. Są one dostępne w wersji ze miękkiej stali, stali nierdzewnej i materiałów z włókna szklanego, aby spełnić różne zastosowania wewnętrzne i zewnętrzne typu 12, 4 i 4X.

Przemysłowe obudowy rozłączające
Przemysłowe obudowy rozłączające od modeli jednodrzwiowych do sześciodrzwiowych. Są dostępne w wersji ze stali miękkiej i stali nierdzewnej i spełniają wymagania różnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych typu 12, 4 oraz 4X.

Obudowy odłączników Sequestr
Zewnętrzna obudowa rozłącznika Sequestr zapewnia najwyższą ochronę, przenosząc stronę zasilania rozłącznika do zewnętrznej komory, co pozwala pracownikom na dostęp do elementów sterujących bez ryzyka kontaktu z napięciem. Są one dostępne w wersji ze stali miękkiej i stali nierdzewnej i spełniają różne wymagania aplikacji typu 12, 4 oraz 4X.
Polecane produkty
Konstrukcja obudowy: Unikanie łuku elektrycznego w celu zwiększenia bezpieczeństwa
Dowiedz się więcej o zagrożeniach związanych z łukiem elektrycznym oraz o obudowach i akcesoriach, które pomagają zmniejszyć ryzyko elektryczne.
Masz nadchodzący projekt?
Skontaktuj się z przedstawicielem HOFFMAN, aby uzyskać pomoc, lub znajdź dystrybutora w swojej okolicy.