Skip to main content
Wybierz kraj / język

Motoryzacja

Automotive Virtual World banner.png
Wirtualny świat motoryzacji

Zapoznaj się z naszymi rozwiązaniami dostosowanymi do potrzeb rynku motoryzacyjnego i znajdź ofertę produktów spełniającą Twoje potrzeby.

Dowiedz się więcej


Elastyczne, nowoczesne, efektywne rozwiązania dla przemysłu motoryzacyjnego

Możesz polegać na wiodących w branży rozwiązaniach firmy nVent, aby utrzymać sprawność procesów oraz ochronę pracowników i sprzętu — od innowacyjnych obudów elektrycznych i elektronicznych, przez ogrzewanie do układów wydechowych, po kontrolę temperatury i ochronę wrażliwych cieczy.

Seminaria internetoweKontakt

Play




ZASTOSOWANIA

Obudowy na urządzenia elektryczne

Bezpieczeństwo elektryczne

Elektryczne zabezpieczenia obiektów

Przemysłowe obudowy na elektronikę




Uniwersalny system testowy do testowania wytrzymałościowego różnych elementów elektrycznych, takich jak systemy kamer i radarów, do przemysłu motoryzacyjnego.

Na potrzeby dostosowanych urządzeń elektronicznych i w celu spełnienia unikalnych wymagań klienta wymagane było kompletne rozwiązanie systemowe. Systemy miały służyć jako stanowisko testowe i musiały być zaprojektowane jako przenośne i zestawiane obudowy stołowe lub jako stelaże podrzędne, które można było zamontować w 19-calowym stelażu.

Stanowisko testowe zawiera również system, który powinien działać wyłącznie jako system zasilania innych elementów testowych oraz jako jednostka sterująca dla zintegrowanego ekranu i klawiatury.

Sprzęt w każdym gnieździe testowym musiał umożliwiać niezależną konfigurację z modułami sprzętowymi wielokrotnego użytku. Ponadto klient poszukiwał dostawcy kompletnych rozwiązań zdolnego do zamontowania i przetestowania tego złożonego systemu.

Poznaj nasze rozwiązanie →

AdobeStock_235265934.webp



ZASOBY

Przemysł motoryzacyjny — film

Ponieważ motoryzacja coraz częściej skłania się ku odnawialnym źródłom energii, liczne możliwości i zachęty skłaniają innowatorów do projektowania i opracowywania pojazdów elektrycznych o wysokich osiągach.

Branża motoryzacyjna — broszura

W miarę coraz częstszego skłaniania się ku odnawialnym źródłom energii innowatorzy stawiają na lepszą przyszłość przemysłu motoryzacyjnego.

Rozwiązania przemysłowe — broszura

Wybierz nVent jako dostawcę obudów na urządzenia elektryczne i rozwiązań chłodzących nVent o najwyższej jakości i niezawodności, a także pełnej gamy najnowocześniejszych akcesoriów.

Bezpieczniejsze rozwiązania — broszura

W nVent wierzymy, że bezpieczniejsze systemy to bezpieczniejszy świat. Elektryfikacja wszystkiego wzmacnia potrzebę łączenia i ochrony systemów elektrycznych.

Globalna oferta produktów IEC

W nVent skupiamy się na poprawie Twojej produktywności i zmniejszeniu kosztów operacyjnych. Oferujemy szeroką gamę modułowych obudów na urządzenia elektryczne, cyfrowych narzędzi wspomagających konstrukcje oraz maszyn automatyzujących tworzenie paneli.

Systemy wlotów kablowych — broszura

Przyjazna dla użytkownika oferta systemów wlotów kablowych nVent umożliwia szybsze i łatwiejsze wprowadzanie i montaż kabli w obudowach na urządzenia elektryczne. Obejmuje ona uszczelnione punkty wejścia dla kabli zapewniające wysoki stopień ochrony przed kurzem, wodą i wibracjami — IP 54 i IP 66.

Jak możemy pomóc? Skontaktuj się z nami już dziś!