Skip to main content
Wybierz kraj / język

Niskonapięciowe złącza zasilania i uziemienia | nVent ERIFLEX

Niskonapięciowe zasilanie i uziemienie

Niezawodne rozwiązania do obudów

Dostosowane do złożonych instalacji o dużej mocy rozwiązania nVent ERIFLEX zwiększają niezawodność i bezpieczeństwo, jednocześnie oszczędzając czas, koszty i miejsce. Dzięki nowoczesnej konstrukcji producenci OEM i warsztaty produkcyjne rozdzielnic w różnych branżach mogą uzyskać większą efektywność montażu i dłuższą wydajność.

busbar_2.jpg image

Akcesoria szyn zbiorczych

Oszczędność masy, miejsca, kosztów i czasu instalacji dzięki elastycznym systemom zapewniającym trwałą niezawodność.

Dowiedz się więcej
PCB Plain Copper Busbars.jpg image

Szyny miedziane

Alternatywą dla wielu dużych kabli są miedziane szyny zbiorcze ERIFLEX, które są wykorzystywane do wykonywania mocnych i niezawodnych połączeń zasilania i uziemienia z łatwością.

Dowiedz się więcej
DR Symmetric Profile.jpg image

Profile DIN

Profile DIN firmy nVent ERIFLEX pozwalają na szybki montaż wszystkich typów ram, aby uprościć pracę i zaoszczędzić czas wykonawców.

Dowiedz się więcej
Blocks.jpg image

Bloki dystrybucyjne

Zwiększ liczbę wyjść przy użyciu tylko jednego wejścia dzięki przewodowi przeskakującemu, jednocześnie oszczędzając miejsce dzięki kompaktowej konstrukcji.

Dowiedz się więcej
Flexibar, Tinned Copper.jpg image

Elastyczne szyny zbiorcze

Elastyczne listwy zbiorcze można wyginać, składać lub skręcać z bardzo małym promieniem gięcia, co pozwala na krótsze i bardziej kompaktowe połączenia zasilające, lepszą estetykę oraz łatwiejszy montaż.

Dowiedz się więcej
Braided.jpg image

Elastyczne plecionki do zasilania z bocznikami

Instaluj przewody plecione szybko – bez potrzeby stosowania końcówek, cięcia ani zdejmowania izolacji.

Dowiedz się więcej
CPI Grounding and Bonding Braid, Stainless Steel.jpg image

Oplot do uziemienia i połączenia wyrównawczego

Idealne rozwiązanie do zastosowań z użyciem rur ze stali nierdzewnej lub zbiorników, w tym w przemyśle spożywczym i napojów, budowlanym, transportowym oraz naftowym i chemicznym.

Dowiedz się więcej
Insulators.jpg image

Izolatory niskonapięciowe

Używaj mniejszej liczby izolatorów dzięki wysokiej jakości produktom, które są trzykrotnie mocniejsze niż minimalne wymagania UL.

Dowiedz się więcej

Dowiedz się więcej o rozwiązaniach niskiego napięcia

Zacznij oszczędzać czas, pieniądze, wagę i przestrzeń, korzystając z rozwiązań nVent ERIFLEX.

Gdzie kupić