Oplot do uziemienia i połączenia wyrównawczego | nVent ERIFLEX
Gotowe do użycia oploty do uziemienia i połączenia wyrównawczego oferują wysoką odporność na działanie czynników zewnętrznych
nVent ERIFLEX oferuje wysokiej jakości oploty do uziemienia i połączenia wyrównawczego ze stali nierdzewnej CPI, które mogą być instalowane w wyjątkowo korozyjnych środowiskach.
Należące do najbardziej odpornych na rynku plecionki i końcówki ze stali nierdzewnej 316L są idealne rozwiązanie do zastosowań z użyciem rur ze stali nierdzewnej lub zbiorników, w tym w przemyśle spożywczym i napojów, budowlanym, transportowym oraz naftowym i chemicznym.
nVent ERIFLEX wykorzystuje również opatentowany proces produkcyjny, który został zoptymalizowany w celu zapewnienia najlepszej jakości plecenia, zaciskania, cięcia i wykrawania.
Korzyści:
- Doskonała odporność na ścieranie, korozję, substancje chemiczne i UV
- Idealne rozwiązanie do zastosowań zewnętrznych
- Rozwiązanie gotowe do użycia — bez konieczności cięcia, odizolowywania, zaciskania ani wykrawania
- Odporność na wibracje i zmęczenie
- Doskonały kontakt elektryczny
- Brak potrzeby stosowania dodatkowych końcówek ani zacisków
- Zalecane przez dyrektywy EMC/EMI
- Zgodność z dyrektywą EAC
- Zgodność z normą RoHS
Rozwiązania nVent ERIFLEX są wyjątkowo zaprojektowane do niskonapięciowych połączeń zasilających i uziemiających, wykorzystywanych przez producentów OEM oraz konstruktorów szaf sterowniczych.
Polecane produkty
Zasoby
Skontaktuj się z nami i dowiedz się, gdzie kupić produkty nVent ERIFLEX.

Jak możemy pomóc?
Chętnie znajdziemy rozwiązanie Twoich problemów.