Zrównoważony rozwój
W firmie nVent koncentrujemy nasze działania na rzecz zrównoważonego rozwoju w trzech obszarach: Ludzie, produkty i planeta. Świat zmienia się pod wpływem trendów elektryfikacji, cyfryzacji i zrównoważonego rozwoju. Wraz ze wzrostem liczby centrów danych i obciążenia sieci rośnie zapotrzebowanie na bardziej wydajne i odporne rozwiązania elektryczne. Rozbudowa infrastruktury elektrycznej – od modernizacji sieci, przez odnawialne źródła energii, aż po magazyny energii elektrycznej – przyspiesza. W firmie nVent wierzymy, że elektryfikacja stwarza możliwość budowy bardziej zrównoważonego świata.
Wspieramy klientów w branżach takich jak centra danych, automatyzacja przemysłowa, energetyka, odnawialne źródła energii oraz magazynowanie energii. Nasze rozwiązania zwiększają efektywność energetyczną, zapewniają bezpieczeństwo użytkownikom końcowym, skracają czas instalacji, zwiększają odporność oraz chronią kluczowe systemy, które zasilają nasz świat.
Podczas gdy dążymy do budowy bardziej zrównoważonego i zelektryfikowanego świata, ważne jest, abyśmy sami działali w sposób zrównoważony. W nVent etyczne podejście do zarządzania środowiskiem jest integralną częścią naszego działania. Nasza innowacyjność, elastyczność i podejście oparte na ciągłym doskonaleniu pozwalają nam chronić zasoby naturalne oraz dostarczać wartość naszym klientom i społecznościom, w których żyjemy i pracujemy.
Nasza wizja
W filarze Ludzie poprawiliśmy wskaźnik zatrzymania pracowników o dwa punkty procentowe w porównaniu do 2023 roku. Osiągnęliśmy również wynik satysfakcji pracowników oraz wskaźnik polecania wyższy od globalnego benchmarku w ramach naszych badań Pulse Survey przeprowadzonych w 2024 roku wśród wszystkich pracowników.
W filarze Produkty osiągnęliśmy poziom 85% produktów w naszym procesie Wprowadzania nowych produktów, które mają pozytywny wpływ na zrównoważony rozwój. Usunęliśmy również opakowania z tworzyw sztucznych jednorazowego użytku z 75% nowych produktów wprowadzonych na rynek od trzeciego kwartału 2024 roku, z planami objęcia wszystkich nowych produktów do końca 2025 roku.
W filarze Planeta zredukowaliśmy zużycie wody o 36% w stosunku do roku bazowego 2019 dzięki naszym działaniom na rzecz ograniczenia i ponownego wykorzystania wody. Zredukowaliśmy również emisję CO2 o 47% w porównaniu z rokiem bazowym 2019 dzięki poprawie efektywności energetycznej oraz wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii.
W obszarze Zarządzania przeszkoliliśmy 100% naszych pracowników zawodowych oraz 99% wszystkich pracowników z zakresu naszego Kodeksu Postępowania. Ponadto 100% nowo zatrudnionych lub awansowanych liderów zespołów przeszło szkolenie z zakresu etycznego przywództwa.
Przeczytaj Raport Zrównoważonego Rozwoju 2024 — Podsumowanie Wykonawcze →
Ludzie
Kultura skupiona na integracji, różnorodności, zaangażowaniu pracowników, bezpieczeństwie i uczciwości.
Our Goals
- Reduce recordable injuries 5% in 2026
- Achieve an industry top-quartile employee engagement score by 2030
Produkty
Innowacyjne rozwiązania zapewniające wydajność, bezpieczeństwo i mniejsze zużycie zasobów, które tworzą bardziej zrównoważoną przyszłość.
Our Goals
- Provide life cycle assessments and environmental impacts for >80% of our products by 2030
- Eliminate 100% of single-use plastics and foams from outgoing product packaging by 2035
Planeta
Odpowiedzialne zarządzanie energią, odpadami i wodą, aby pomóc chronić nasze zasoby naturalne.
Our Goals
- Reduce Scope 1 and Scope 2 GHG emissions 50% by 2030
- Decrease water use in high water risk areas 10% by 2030
RAPORT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU ZA ROK 2024
Z przyjemnością ogłaszamy nasz raport za 2024 rok, w którym przedstawiamy postępy, jakie osiągnęliśmy w ciągu ostatniego roku. Dostarczając wyróżniające się i zrównoważone produkty naszym klientom, zobowiązujemy się do odpowiedzialnej troski o środowisko i osiągania sukcesów we właściwy sposób. Dzięki naszym działaniom na rzecz ochrony środowiska, skupieniu na etycznych praktykach biznesowych oraz zaangażowaniu w inkluzywność, pokazujemy siłę zrównoważonego rozwoju, łącząc i chroniąc zelektryfikowany świat.
USTAWA KALIFORNIJSKA O DOBROWOLNYM UDOSTĘPNIANIU INFORMACJI NA RYNKU WĘGLOWYM →
Historie zrównoważonego rozwoju

Grupa ERG przewodników prowadzi wydarzenia w ramach miesiąca obchodów
Luty był miesiącem obchodów naszej Grupy zasobów pracowniczych (ERG) i Miesiącem Historii Czarnoskórych. W nVent miesiące obchodów to okazja do uhonorowania i zwiększenia świadomości na temat inicjatyw naszych Grup zasobów pracowniczych (ERG), które są otwarte dla wszystkich pracowników nVent.

Zakład w Anoka gości ważne wycieczki studenckie
W firmie nVent wspieranie naszych społeczności jest częścią naszej kultury i wartości. W ramach naszej współpracy z Minnesota Lynx jako partnerem inauguracyjnym programu Changemakers niedawno gościliśmy studentów z dwóch organizacji non-profit: Girls Taking Action (GTA) oraz Summit Academy OIC, w naszej fabryce w Anoka w stanie Minnesota.

Miesiąc historii kobiet inspiruje obchody na całym świecie
Misją Global Women’s Network jest zapewnianie kobietom na wszystkich szczeblach możliwości edukacji, nawiązywania kontaktów, rozwoju i prowadzenia działalności biznesowej, a także tworzenie bardziej integracyjnego i pełnego szacunku środowiska pracy, w którym pracownicy czują się szanowani, doceniani, zaangażowani i w pełni oddani sukcesowi firmy nVent.