Grupa ERG przewodników prowadzi wydarzenia w ramach miesiąca obchodów
Luty był miesiącem obchodów naszej Grupy zasobów pracowniczych (ERG) i Miesiącem Historii Czarnoskórych. W nVent miesiące obchodów to okazja do uhonorowania i zwiększenia świadomości na temat inicjatyw naszych Grup zasobów pracowniczych (ERG), które są otwarte dla wszystkich pracowników nVent.
Misją Conductors jest wspieranie, angażowanie i profesjonalny rozwój pracowników czarnoskórych/o afrykańskim pochodzeniu, przy jednoczesnej współpracy z partnerami.
Na rozpoczęcie miesiąca Conductors opracowali książkę kucharską na podstawie przepisów dostarczonych przez pracowników. Conductors będą sprzedawać kopie do końca roku, aby zebrać pieniądze dla organizacji National Society of Black Engineers (NSBE). NSBE wspiera czarnoskórych inżynierów w zakresie rzecznictwa, edukacji i rozwoju kariery. Dąży do przekazania wszystkim studentom i profesjonalistom wiedzy technicznej, umiejętności przywódczych i kontaktów branżowych potrzebnych do napędzania postępu gospodarczego i technologicznego.
Podczas spotkania członków Conductors zorganizowano wydarzenie Black Trivia. Zwycięzcy otrzymali karty podarunkowe.
Pod koniec miesiąca kilku pracowników firmy nVent zgłosiło się na ochotnika do Junior Achievement (JA) North BizTown w St. Paul. JA North inspiruje i przygotowuje młodych ludzi do odniesienia sukcesu w globalnej gospodarce. Oferuje wiele programów skoncentrowanych na umiejętności finansowe, gotowości do kariery i przedsiębiorczości. Wolontariuszy sparowano z małą grupą studentów, aby pomóc im w podejmowaniu ważnych decyzji biznesowych i dotyczących finansów osobistych przez cały czas trwania JA BizTown.
W nVent nasi pracownicy stanowią fundament naszej działalności. Nasze otwarte dla wszystkich zatrudnionych grupy ERG są tworzone przez pracowników, których łączy wspólne zainteresowanie, pochodzenie lub doświadczenie. Są odpowiedzialne za kierowanie naszymi działaniami na rzecz integracji i różnorodności. Liderzy i członkowie ERG wspierają się nawzajem, wspierają świadomość różnorodności oraz promują integrację i szacunek w całej firmie nVent.

Rozwiązania dla ośrodków przetwarzania danych
Dzięki ponad 15-letniemu doświadczeniu w chłodzeniu cieczą, kompleksowej wiedzy o zagadnieniach technicznych i globalnej obecności firma nVent umożliwia tworzenie wydajnych rozwiązań, które zapewniają naszym partnerom optymalną wydajność i niezawodność zaawansowanych środowisk obliczeniowych.