Kompletne rozwiązania
Rozwiązania stosowane w największych budowlach na świecie
nVent LENTON to światowa marka zapewniająca klientom wsparcie z pierwszej ręki. Nasi specjaliści oferują projektantom i wykonawcom konstrukcji doradztwo w zakresie rozwiązań inżynierskich – pozwalając im oszczędzić czas podczas realizacji projektu na placu budowy. Firma dysponuje zakładami produkcyjnymi w Ameryce Północnej i w Europie, co pozwala zminimalizować opóźnienia w dostawach.
Firma nVent LENTON pomogła rozwiązać problemy podczas budowy wielu znanych budynków, mostów oraz dróg na całym świecie – zaufaj marce, która wyznacza standardy od ponad 50 lat.
Zastosowania

Wieżowce
Burdż Chalifa
Dubaj
The Shard
Londyn
Grande Arche de la Defense
Paryż
Petronas Towers
Kuala Lumpur
KPN
Rotterdam
The Messeturm
Frankfurt
Frankfurt Four
Frankfurt
Nationale Netherlanden
Holandia
Trianon
Frankfurt
Apartamenty One Hyde Park
Londyn
Wioska olimpijczyków 2012
Stratford City

Muzea i parki rozrywki
Stadion Wembley
Londyn
Rock & Roll Hall of Fame Museum
Cleveland
The Bellagio
Las Vegas
The Venetian
Las Vegas
Luxor Casino
Las Vegas
Citylink
Melbourne
La Défense
Paryż
1996 Olympic Stadium
Atlanta
Parking Hard Rock Hotel & Casino Atlantic City
Atlanta
Arena Central
Birmingham
Salamanca Street
Salamanca
Sydney Stadium
Sydney

Lotniska, infrastruktura kolejowa, drogi i tunele
Międzynarodowy port lotniczy w San Francisco
San Francisco
Terminal 5 lotniska Heathrow
Londyn
Linia kolejki S-Bahn S21
Berlin
Tunel Sydney Harbour
Sydney
Wieża kontroli portu lotniczego Amsterdam Schiphol
Haarlemmermeer
Dworzec kolejowy Monachium
Monachium
Dworzec kolejowy Groningen
Groningen
Międzykontynentalny port lotniczy George Bush
Houston

Mosty i zapory
Most Stonecutter
Hong Kong
Most New Tappan Zee
Nowy Jork
Puente Centenario
Kanał Panamski
Most Storebaelt
Dania
Most Storebaelt West
Dania
Zapora Itaipu
Brazylia
Most I-95 Fuller Warren
Jacksonville

Energia, użyteczność publiczna i obronność
Elektrownia atomowa Alvin W. Vogtle
Waynesboro
Elektrownie Boxberg & Lippendorf
Niemcy
Elektrownia atomowa Sizewell B
Suffolk
Obiekt jądrowy Sellafield
Seascale
Rafineria Coque Buenos
Buenos Aires
Rafineria Orlen Lietuva
Mažeikiai

Pomniki i budynki użyteczności publicznej
Salt Lake City Temple
Salt Lake City
Więzienie stanowe w Kalifornii, Corcoran
Corcoran
Czym wyróżniają się rozwiązania nVent LENTON?

nVent LENTON jest światowym liderem w zakresie zaawansowanych systemów mechanicznego łączenia prętów zbrojeniowych i oferuje sprawdzone rozwiązania, które pozwalają oszczędzić czas i ograniczyć koszty budowy. Nasi specjaliści z dziedziny łączenia prętów zbrojeniowych dobrze znają branżę budowlaną oraz aktualne problemy związane z projektowaniem konstrukcji zbrojonych.
Oferujemy klientom produkty, które rozwiązują problemy w zakresie projektowania konstrukcji zbrojonych – m.in. systemy łączników i kotew, opracowane w oparciu o możliwości naszych inżynierów, szerokie doświadczenie oraz zaplecze badawcze.
Niezawodne, wytrzymałe i spójne rozwiązania
Firma nVent LENTON oferuje produkty, które nie tylko spełniają wymogi aktualnych norm i przepisów, ale także działają dokładnie tak, jak oczekują tego klienci. Kamieniami milowymi w historii marki było wprowadzenie kilku kluczowych innowacji w branży budowlanej:
- 1961: opracowanie pręta zbrojeniowego Cadweld
- 1974: Wprowadzenie łączników z gwintem stożkowym LENTON do prętów zbrojeniowych
- 1979: realizacja pierwszego projektu międzynarodowego: Bahrain Causeway
- 1983: Wprowadzenie serii produktów zgrzewanych metodą cierną LENTON Form Saver
- 1985: wprowadzenie do użytku urządzenia do gwintowania LENTON Heavy Duty
- 1991: Wprowadzenie serii produktów LENTON Interlok
- 2003: wprowadzenie serii produktów LENTON Plus
- 2017: Wprowadzenie serii produktów LENTON Ultimate
- 2020: Wprowadzenie systemu łączników ze śrubą ścinaną nVent LENTON Connect
- 2023: Wprowadzenie systemu LENTON Swaged Terminator
Nasze serie produktów

Łączniki nVent LENTON Standard
Standardowe łączniki służą do łączenia prętów o takiej samej średnicy, przy czym jeden z nich może być swobodnie obracany, a jego ruch w płaszczyźnie osiowej nie jest ograniczony. Te łączniki są z obu stron zakończone gwintem stożkowym, umożliwiającym mechaniczne połączenie stykowe dwóch odcinków pręta zbrojeniowego.

Łączniki ustalające nVent
Łączniki ustalające są przeznaczone do łączenia dwóch zakrzywionych, giętych lub prostych prętów o tej samej średnicy, przy czym żaden z nich nie może być obracany. Typowe zastosowania to m.in. pręty gięte, klatki prefabrykowane oraz prefabrykowane elementy konstrukcyjne.

nVent LENTON Form Saver
System Form Saver pozwala wyeliminować wystające pręty ustalające w segmentowych konstrukcjach betonowych i otworach tymczasowych. Rozwiązanie składa się z gwinta stożkowego nVent LENTON, montowanej fabrycznie osłony gwintu oraz płytki kolczastej umożliwiającej łatwy montaż do szalunku.

nVent LENTON Interlok
Interlok to system łączników do prętów zbrojeniowych w elementach prefabrykowanych, pozwalający zapewnić integralność konstrukcji. Ten system zaprojektowano z myślą o zachowaniu integralności konstrukcyjnej pomiędzy prefabrykowanymi elementami nośnymi z betonu, takimi jak kolumny, belki, mury oporowe i panele.

nVent LENTON Ultimate
Systemy łączników i kotew mechanicznych nVent LENTON Ultimate zaprojektowano z myślą o zapewnieniu maksymalnej wytrzymałości oraz łatwości produkcji i montażu elementów prefabrykowanych. Produkty serii Ultimate są mocowane do stalowych prętów zbrojeniowych metodą zgrzewania ciernego. Optymalizacja parametrów zgrzewania pozwala zmaksymalizować wytrzymałość połączeń z prętami zbrojeniowymi różnego typu, wykonanymi z różnych gatunków stali.

nVent LENTON Connect
System łączników Connect jest przeznaczony do wiązania stalowych prętów zbrojeniowych bez przygotowanych końców na placu budowy. To rozwiązanie nadaje się idealnie w przypadku nowych konstrukcji, remontów oraz modernizacji. Łącznik jest wyposażony w dwie zintegrowane ząbkowane szyny pozwalające zachować pełną wytrzymałość pręta zbrojeniowego oraz integralność konstrukcji poddawanych obciążeniom rozciągającym, ściskającym oraz dynamicznym.

nVent LENTON Terminator
nVent LENTON Terminator to kotwy z gwintem stożkowym mocowane na końcu pręta zbrojeniowego, zapewniające lepszą wytrzymałość połączenia niż tradycyjne pręty zbrojeniowe z zaczepami. To rozwiązanie znacznie ułatwia rozmieszczanie prętów zbrojeniowych, pozwala zmniejszyć zagęszczenie zbrojenia i zapewnia lepszą integralność konstrukcji.

Łączniki do spawania nVent LENTON
Łączniki spawane nVent LENTON to szybki i łatwy sposób łączenia stalowych prętów zbrojeniowych z profilami lub płytami ze stali konstrukcyjnej. Ten łącznik jest wyposażony w wewnętrzny gwint stożkowy z jednej strony oraz drugi koniec lub powierzchnię przygotowaną do spawania.
Sprzęt budowlany i usługi nVent LENTON
Maszyny do gwintowania prętów nVent LENTON można łatwo konfigurować w zakładzie produkcyjnym lub na placu budowy, aby móc lepiej kontrolować produkcję.
nVent oferuje wynajem maszyn na całym świecie. Szkolenia prowadzą instruktorzy firmy nVent.
Zasoby

Bazując na swoim szerokim doświadczeniu w branży budowlanej, firma nVent pomaga swoim klientom w wyborze systemu nVent LENTON, który najlepiej spełnia ich potrzeby do konstrukcji wykonywanych na placu budowy oraz elementów prefabrykowanych.

Dowiedz się, dlaczego mechaniczne łączniki prętów zbrojeniowych to najlepszy wybór.

Dowiedz się więcej o systemie nVent LENTON Interlok – oszczędnym i szybkim rozwiązaniu, które znacznie zwiększa możliwości projektowania konstrukcji z elementów prefabrykowanych.
Zaczynamy?
Skontaktuj się z nami i powiedz, jak chcesz wykorzystać nasze doświadczenie oraz systemy zbrojeń do konstrukcji betonowych.