Skip to main content
Wybierz kraj / język

PH41004.jpg image Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.

PM09 Zespół pozycji żeńskiej

The nVent LENTON Ultimate PM09 Female Position Assembly is designed for high performance applications, efficiently creating mechanical reinforcing bar connections when neither bar can be rotated or adjusted axially. The LENTON self-aligning, taper-thread reduces misalignment issues and helps eliminate cross-threading during installation. The straight thread allows for axial adjustment or "bridging gaps" . The PM09 Female Position Assembly is comprised of 3 components: a Male Straight Threaded Stud, a Straight to Taper Coupling Sleeve and a Lock nut. It is used in conjunction with the nVent LENTON MT02 Male Taper Stud for positional/caging connections.

Additionally, the PM09 Female Position Assembly can be used in High Cycle Fatigue applications and exceeds BS 8597 performance requirements with BS 4449 grades B500 B and C reinforcing bar. Contact your LENTON representative for more information.

Typical applications include bent bar, prefabricated cages and precast structural elements.

Czytaj dalej Wyświetl mniej Wydrukuj tę stronę
Potrzebujesz pomocy technicznej lub wyceny? Z chęcią pomożemy.
Kontakt Gdzie kupić
Szczegóły

Funkcje

Specyfikacje

Schematy

Ilustracje przedstawiające zastosowania Zasoby
Ostrzeżenie
Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.
Potrzebujesz pomocy technicznej lub wyceny? Z chęcią pomożemy.
Kontakt Gdzie kupić