Skip to main content
Wybierz kraj / język

Konstrukcje wylewane na placu budowy

Konstrukcje wylewane na placu budowy

nVent LENTON oferuje szeroki wybór rozwiązań dostosowanych do potrzeb konstrukcji betonowych wylewanych na placu budowy.

ZRÓB TO LEPIEJ


Tradycyjną metodą łączenia prętów zbrojeniowych przy budowie wysokich budynków oraz wież było wiązanie zakładkowe. Coraz więcej inżynierów dochodzi do wniosku, że w konstrukcjach z elementów prefabrykowanych łączniki mechaniczne zapewniają większe korzyści niż połączenia zakładkowe.

Oferujemy najpopularniejsze na świecie łączniki gwintowane, zapewniające wytrzymałe, siłowe połączenie elementów oraz integralność konstrukcyjną płyt, belek i innych elementów fundamentów żelbetowych. Pręty zbrojeniowe wiązane za pomocą łączników nVent LENTON działają jak pojedynczy element, zachowując pełną wytrzymałość na rozciąganie, ściskanie oraz zmienne obciążenia – ułatwiając przy tym budowę dużych konstrukcji.

Różnice, które wysuwają się na pierwszy plan dla właścicieli firm budowlanych to zwykle oszczędność czasu i ograniczenie kosztów.

Produkty i rozwiązania nVent LENTON


Systemy łączników z gwintami stożkowymi

Systemy łączników z gwintem stożkowym nVent LENTON zapewniają wytrzymałe, siłowe połączenie elementów oraz integralność konstrukcji żelbetowych. Połączone pręty zbrojeniowe zachowują się jak jeden nieprzerwany odcinek zbrojenia.

Kotwy mechaniczne

Kotwy mechaniczne (inaczej kotwy prętowe) zastępują pręty zbrojeniowe z zaczepami – znacznie ułatwiając rozmieszczenie zbrojenia i zmniejszając jego zagęszczenie.

nVent LENTON Connect

System łączników nVent LENTON Connect jest przeznaczony do wiązania stalowych prętów zbrojeniowych bez przygotowanych końców na placu budowy. Idealne rozwiązanie przy budowie, remontach lub modernizacji budynków – zaprojektowane do łączenia zbrojeń kolumn i mostów, łączenia z uchwytami zalanymi w betonie, domknięć, belek i innych wymagających połączeń.

nVent LENTON Ultimate

Systemy łączników i kotew mechanicznych nVent LENTON Ultimate zaprojektowano z myślą o zapewnieniu maksymalnej wytrzymałości oraz łatwości produkcji i montażu elementów prefabrykowanych. Łączniki z serii Ultimate mocuje się do prętów zbrojeniowych metodą zgrzewania ciernego.

Łączniki zakładkowe i mechaniczne – porównanie


Przy budowie zbrojonych konstrukcji betonowych wybór mechanicznych łączników zakładkowych zapewnia większe korzyści.

Lenton Lap Splice Illustration
1. Beam Reinforcing 2. Column Reinforcing 3. Lap Bar 4. Mechanical Coupler

Połączenia zakładkowe

  • Mają mniejszą wytrzymałość w całej konstrukcji. Aby zapobiec pękaniu betonu, może być wymagane zastosowanie dodatkowego pręta zamykającego zbrojenie.
  • Obecne ograniczenia konstrukcyjne. Łączniki zakładkowe podwajają ilość prętów, zagęszczając zbrojenie – a to może ograniczać przepływ kruszywa zawartego w betonie.
  • Ukryte koszty. Stosowanie łączników zakładkowych może wiązać się z koniecznością wykonywania czasochłonnych obliczeń oraz błędami wynikającymi z przeszacowania parametrów konstrukcji.
Lenton Mechanical Splice Illustration
1. Beam Reinforcing 2. Column Reinforcing 3. Lap Bar 4. Mechanical Coupler

Łączniki mechaniczne

  • To sprawdzone i niezawodne rozwiązanie. Łączniki mechaniczne zachowują się podobnie jak ciągły pręt zbrojeniowy i zapewniają wysoką wytrzymałość całej konstrukcji.
  • Przyjazne dla projektanta. Mniejsze zagęszczenie prętów zbrojeniowych przy zastosowaniu łączników mechanicznych pozwala zachować lepsze parametry betonu w całym elemencie.
  • Ekonomiczne. Montaż łączników mechanicznych nie wymaga szczególnych umiejętności i ogranicza zakres pracy oraz koszty materiałów, ponieważ można użyć mniejszej ilości prętów zbrojeniowych.

Mocniejsze konstrukcje


Skorzystaj z doświadczenia firmy nVent projektowaniu konstrukcji zbrojonych. Wspieramy branżę budowlaną od roku 1979 i bierzemy udział w certyfikacji. Nasi specjaliści nie tylko znają międzynarodowe standardy, ale również uczestniczą w ich tworzeniu.

Decydując się na system nVent LENTON możesz również liczyć na:

Pomoc specjalistów w dziedzinie łączenia prętów zbrojeniowych, którzy wezmą pod uwagę wszystkie wymagania danego projektu,

Gruntowne wsparcie inżynieryjne w zakresie budowy konstrukcji zbrojonych,

Szerokie doświadczenie i wiedzę zdobytą na podstawie badań obejmujących wszystkie dziedziny budownictwa.

Możesz liczyć na naszą pomoc!

Skontaktuj się ze specjalistami nVent LENTON, aby uzyskać pomoc przy realizacji kolejnego projektu.

KONTAKT