Złącze śrubowe ścinane nVent LENTON Connect serii B12, gładkie
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Złącze śrubowe ścinane nVent LENTON Connect serii B12, gładkie
Szczegóły
Ilustracje przedstawiające zastosowania
Zasoby
CAD
Film
Funkcje
- Requires no special bar end preparation such as sawing
- Installs quickly and easily using simple, off-the-shelf hand tools
- Bolt heads shear off when bolt torque is achieved, providing for simple visual inspection
- Designed to work as a one-step transition/reducer
- Rebar centering pin can be removed to allow the coupler to fully pass onto the reinforcing bar for applications such as closure pours
- Complies to ACI 318 Type 1 and Type 2 performance on ASTM A706 and A615 grade 60 reinforcing bar
Specyfikacje
| Zgodność z | DIN EN 1992-1-1;Eurokod 2;Wymagania ISO 15835 z prętem zbrojeniowym B500b |
| Zakończ | Gładka |
| Materiał | Stal |
| 100% treści krajowych w Stanach Zjednoczonych | Tak |
| Zaprojektowany, aby się spotkać | AASHTO;ACI 318 Typ (wydajność określona na poziomie 125%);ACI 318 typ 2 (określone rozciąganie);BS EN 1992-1-1;BS EN 1992-2;CAN/CSA — N287.2/.3/5.4;DIN EN 1992-1-1 |
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Raport z testu
Studium przypadku
Certyfikaty
IAPMO®-UES ER-0129
English
ICC-ES AC133
LA City Approval ER-0129
English
IAPMO-UES ICC-ES AC133
LA City Approval ER-0129
English
ICC-ES AC133


- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.