Adapter przejściowy rękawa nVent LENTON Speed
 Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
        
        Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
       
        Adapter przejściowy rękawa nVent LENTON Speed
nVent LENTON Speed Sleeve Transition Adaptors allow the nVent LENTON Speed Sleeve to be used as a transition splice. The transition adaptors are simply placed inside the sleeve underneath the straps of the smaller bar end.
                                      Szczegóły
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
  
    
  
      
    
              
            
        
      
    
              
  
        
                                                                          Zasoby
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                  
Funkcje
- Bars can be individually secured
- Fast, one-man installation
- Requires only a lightweight ratchet wrench to install
- Can be used to splice two smaller bars
Specyfikacje
| Zakończ | Gładka | 
| Materiał | Stal | 
| LENTON SPEED SLEEVE Transition Adaptors | |||||
| Rebar Size, Metric | Rebar Size, US | Rebar Size, Canada | Sleeve | Adaptor | Adaptors Required | 
| 25 to 22 mm | #8 to #7 | - | RBW2688 | RBW3997 | 1 | 
| 28 to 25 mm | #9 to #8 | - | RBW2689 | RBW3998 | 1 | 
| 32 to 28 mm | #10 to #9 | - | RBW26810 | RBW3999 | 1 | 
| 36 to 32 mm | #11 to #10 | 35M to 30M | RBW26811 | RBW39910 | 1 | 
| 43 to 36 mm | #14 to #11 | 45M to 35M | RBW26814 | RBW39911 | 2 | 
| 57 to 43 mm | #18 to #14 | 55M to 45M | RBW26818 | RBW39914 | 2 | 
Studium przypadku
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.