Skip to main content
Wybierz kraj / język

Bloki dystrybucyjne i zaciski zasilania | nVent ERIFLEX

Bloki dystrybucyjne i zaciski zasilania

Intuicyjna konstrukcja, łatwa kontrola i instalacja

nVent ERIFLEX oferuje gamę kompaktowych bloków zasilania, a także jedno-, dwu- i czterobiegunowe bloki dystrybucyjne.

Te łatwe w montażu bloki umożliwiają kontrolę wzrokową w celu potwierdzenia połączeń z szeroką gamą przewodów. Co więcej, kompletne i unikalne rozszerzenie oferty pozwala firmie nVent ERIFLEX oferować solidną gamę produktów. Ponadto nasza pełna gama produktów wspomagających montaż jest dostępna do łatwego mocowania na szynach DIN lub blachach stalowych.

Korzyści:

  • Bezpośrednie podłączenie nVent ERIFLEX Flexibar od strony zasilania
  • Blok z miedzi cynowanej lub cynowanego aluminium umożliwia wykonywanie połączeń z użyciem przewodów miedzianych lub aluminiowych
  • Pokrywa mocująca śruby jest odchylana i zdejmowana
  • Łatwy montaż na szynie DIN poprzez zatrzask lub przykręcenie bezpośrednio do panelu
  • Współczynnik wypełnienia 95%
  • Bezhalogenowe
  • Zgodność z normą RoHS
  • Stopień ochrony IP 20 zapewnia bezpieczeństwo elektryka
  • Możliwość układania w stosy
  • Niewielkie wymiary

Co więcej, nVent ERIFLEX oferuje szeroki wybór zacisków zasilania i elementów mocujących w konfiguracjach: oczkowy do oczkowego, oczkowy do tunelowego oraz tunelowy do tunelowego.

Korzyści:

  • Dostępne trzpienie umożliwiają łatwe podłączanie odcinków nVent ERIFLEX Flexibar lub innych przewodników
  • Możliwość układania w stos w celu tworzenia wielobiegunowych bloków zasilających
  • Regulowana pokrywa transparentna
  • Bezhalogenowe
  • Zgodność z normą RoHS

Rozwiązania nVent ERIFLEX są wyjątkowo zaprojektowane do niskonapięciowych połączeń zasilających i uziemiających, wykorzystywanych przez producentów OEM oraz konstruktorów szaf sterowniczych.

Polecane produkty

Distribution Blocks

Bloki dystrybucyjne

Power Blocks.jpg image

Bloki zasilania

Power Terminals.jpg image

Zaciski zasilania

Disconnectable Pen System.jpg image

System PEN z możliwością odłączania

Zasoby

Skontaktuj się z nami i dowiedz się, gdzie kupić produkty nVent ERIFLEX.

PowerGroundConnectionsBrochureCover.jpg image

nVent ERIFLEX Catalog

Get product details and more.

DOWNLOAD NOW

Jak możemy pomóc?

Chętnie znajdziemy rozwiązanie Twoich problemów.

KONTAKT