Rozwiązania chłodzenia wodą
Rozwiązania agregatów chłodniczych nVent HOFFMAN zapewniają pewność bez obaw, że Twoje krytyczne systemy elektryczne i maszyny są chronione, co maksymalizuje czas pracy i wydłuża ich żywotność.
Przemysłowe agregaty chłodnicze pomagają tworzyć optymalne warunki do niezawodnej pracy produktów, mechanizmów i maszyn w różnych branżach.
Agregaty chłodnicze nVent HOFFMAN są konfigurowalne i dostępne w szerokim zakresie wydajności, co zapewnia elastyczność w spełnianiu precyzyjnych wymagań chłodzenia. Są zaprojektowane tak, aby zajmować minimalną powierzchnię, umożliwiać łatwą obsługę i konserwację oraz integrować się z innymi produktami, tworząc skalowalne rozwiązanie systemowe.
Nasza oferta agregatów chłodniczych jest dostępna w kilku rozmiarach i oferuje szeroki wybór funkcji.
Agregaty chłodnicze mogą być używane do chłodzenia krytycznych urządzeń lub w połączeniu z wymiennikami ciepła powietrze-woda do chłodzenia obudów.
- Dzięki ponad 40 opcjom konfiguracji, w zakresie mocy od 900 W do 134 kW, agregat chłodniczy można zoptymalizować, aby spełniał specyficzne wymagania sprzętowe w różnych branżach.
- Kompaktowa konstrukcja pozwala zaoszczędzić cenną przestrzeń dla maszyn i urządzeń.
- Ekologiczna konstrukcja dostępna z wysokowydajnymi, energooszczędnymi wentylatorami oraz skraplaczami mikrokanalowymi, które zmniejszają ilość potrzebnego czynnika chłodniczego.
- Możliwa do osiągnięcia dokładność rzędu ±0,5°C zapewnia wysoką jakość produkcji oraz niezawodność systemu.
- Dostępne do instalacji wewnętrznej lub zewnętrznej, co zapewnia maksymalną elastyczność lokalizacji.
- Zaprojektowane z myślą o łatwości serwisowania, aby zapewnić ciągłość działania kluczowych systemów, w połączeniu z wiodącym na rynku serwisem i wsparciem firmy nVent.
POLECANE PRODUKTY (#polecaneprodukty)
POLECANE PRODUKTY
ZASOBY (#zasoby)
KONTAKT (#kontakt)