Skip to main content
Wybierz kraj / język

Rozwiązania dla budownictwa betonowego i zbrojenia | nVent LENTON

Budownictwo betonowe

Rozwiązania do wzmacniania betonu budynków i infrastruktury

Splatanie mechaniczne jest preferowaną metodą łączenia prętów zbrojeniowych z uwagi na swoją niezawodność. Pozwala także na elastyczność projektowania, oszczędza czas i obniża wydatki na materiały, a ponadto charakteryzuje się wysoką trwałością. Rozwiązania do wzmacniania betonu nVent LENTON spełniają Twoje wymagania i umożliwiają uzyskanie większej efektywności konstrukcji.

Rozwiązania przemysłowe

Cast-in-Place Concrete.jpg image

Elementy betonowe wylewane na placu budowy

Elementy betonowe wylewane na placu budowy zapewniają maksymalną wytrzymałość ścian i fundamentów. Rozwiązania wzmacniające nVent LENTON, zaprojektowane dla budownictwa mieszkaniowego i komercyjnego, umożliwiają wzmacnianie i ulepszanie konstrukcji.

Więcej informacji
Precast Concrete.jpeg image

Elementy betonowe prefabrykowane

Elementy betonowe prefabrykowane zapewniają elastyczność pozwalającą kontynuować prace praktycznie w każdych warunkach środowiskowych i pogodowych — a nVent LENTON daje Ci pewność, że konstrukcja będzie mocna i trwała.

Więcej informacji

 

Zastosowania w budownictwie betonowym

Quick Wedge Mechanical Splicing1.jpg image

Mur oporowy

Mechaniczne łączniki nVent LENTON zmniejszają zagęszczenie zbrojenia i są idealne do szybkiego i łatwego układania prętów zbrojeniowych przy zastosowaniu deskowań ślizgowych lub wspinających.

WIĘCEJ INFORMACJI

Form Saver Anchor.jpg image

Płyta ścienna

nVent LENTON Form Savers do połączeń ściana/płyta lub ściana/belka eliminują konieczność wykonywania otworów w deskowaniu. Rozwiązania te są niezbędne przy zastosowaniu deskowań ślizgowych lub wspinających.

WIĘCEJ INFORMACJI

Mechanical Anchors.jpg image

Słupy i belki

nVent LENTON Terminator jest idealny do zastosowań kotwienia zbrojenia, eliminując potrzebę stosowania zahaczonych prętów, zmniejszając zagęszczenie zbrojenia oraz upraszczając rozmieszczenie prętów.

WIĘCEJ INFORMACJI

Position Transition Coupler.jpg image

Łączniki przejściowe

Łączniki przejściowe nVent LENTON są zaprojektowane do łączenia prętów o różnych średnicach.

WIĘCEJ INFORMACJI

Taper-Threaded_2.jpg image

Przyszła rozbudowa

Złącza firmy nVent LENTON, które idealnie nadają się do przyszłych rozbudów, są dostarczane z plastikowymi nakrętkami chroniącymi gwint, które można zdjąć, aby odsłonić złącze, gdy prace budowlane zostaną wznowione.

WIĘCEJ INFORMACJI

CTRL — studium przypadku

Zobacz, jak rozwiązanie nVent LENTON przyspieszyło montaż słupów brytyjskiej infrastruktury kolejowej.

Pobierz analizę przypadku

Analiza przypadku firmy Grout

Zobacz, jak zaprawa nVent LENTON sprawdza się w zastosowaniach w niskich temperaturach.

Pobierz analizę przypadku