Obudowy modułowe | nVent HOFFMAN
Potwierdzone większe możliwości
Obudowy modułowe Proline G2 nVent HOFFMAN, zaprojektowane z myślą o obciążeniach i trudnych warunkach środowisk przemysłowych, ułatwiają korzystanie z obudów elektrycznych i przyspieszają ich zapełnianie.
Dzięki większej obciążalności i zastosowaniu subpanelu, który może wytrzymać większą masę niż konkurencyjne produkty, rozwiązania Proline G2 zapewniają nowy poziom innowacyjności, jakości i wartości w zakresie obudów modułowych. Cięższą elektronikę możesz teraz zainstalować w mniejszych szafkach, aby zaoszczędzić miejsce na podłodze.
Rozwiązanie Proline G2 jest dostępne w wersji typu 12 oraz typu 3R i może pomieścić wyposażenie sejsmiczne.

Pakiety, ramy i akcesoria
Dzięki modułowej platformie ProLine G2 firmy HOFFMAN możesz zamówić gotowe do użycia, wstępnie skonfigurowane rozwiązanie w formie pakietu przemysłowego lub zbudować rozwiązanie dostosowane do unikalnego zastosowania.

Podzespoły wewnętrzne
Proline G2 oferuje kompleksowy zestaw wewnętrznych komponentów zaprojektowanych do obsługi krytycznych układów elektronicznych, z różnymi opcjami montażu, w tym systemem opartym na subpanelu, szafie serwerowej lub siatce/szynie.

Podzespoły zewnętrzne
Proline G2 oferuje kompleksowy zestaw komponentów zewnętrznych, zaprojektowanych specjalnie pod kątem trwałości, łatwości użytkowania i instalacji.

Konsole biurkowe i obudowy specjalne
Gotowe do użycia obudowy serii ProLine PC i Gold pomagają chronić komputery i klawiatury. Oba rozwiązania wyposażone są w szeroką gamę komponentów i akcesoriów, co pozwala dopasować je do różnych zastosowań.

ProLine G2: Mocniej. Szybciej. Łatwiej.
Proline G2 to nowy poziom innowacyjności, jakości i wartości w zakresie obudów modułowych. Dzięki hybrydowej ramie to nowatorskie rozwiązanie jest odporne na duże obciążenia i trudne warunki środowiska, a jednocześnie jest łatwiejsze w użyciu i szybsze w montażu.
Zbliża się realizacja projektu?
Skontaktuj się z przedstawicielem firmy HOFFMAN, aby uzyskać wskazówki lub znajdź dystrybutora w pobliżu.