Już dostępne: Ergonomiczne rozwiązania do obsługi materiałów
Nowe, ergonomiczne rozwiązania do obsługi materiałów pomagają zminimalizować ryzyko i usprawnić przepływ pracy
Już dostępne: Zwiększ bezpieczeństwo i wydajność pracy przy budowie paneli dzięki wyjątkowym rozwiązaniom ergonomicznym do obsługi materiałów nVent HOFFMAN. Ta linia produktów została opracowana w celu uproszczenia i usprawnienia tradycyjnych zadań ręcznych, takich jak obróbka, montaż, okablowanie i testowanie obudów.
Uproszczenie montażu
Stół montażowy nVent HOFFMAN EAT300 z regulacją wysokości i odchylaniem pod wieloma kątami ułatwia pracownikom montaż paneli elektrycznych i prowadzenie przewodów oraz zwiększa komfort pracy. Ergonomiczna konstrukcja ogranicza zbędne ruchy ciała, minimalizuje wysiłek i konieczność podnoszenia, a także ułatwia dostęp do podzespołów. Niezależnie od tego, czy stoją, czy siedzą, pracownicy mogą pracować z szafami sterowniczymi w pozycji, która najbardziej im odpowiada. Elektrycznie sterowany stół zapewnia również silne wsparcie dla ciężkich paneli i zespołów, dzięki czemu obsługa i montaż są bardziej wydajne. Ma standardową ładowność 350 kg i maksymalną szerokość roboczą 2150 mm (z opcjonalnym przedłużeniem stołu, sprzedawanym osobno).
Uproszczenie obsługi
Wózek do przechowywania i transportu nVent HOFFMAN EAT500 zapewnia pracownikom bezpieczniejszy, wygodniejszy i bardziej wydajny sposób porządkowania i obsługi paneli obudowy. Dzięki regulowanej ramie i ramionom podporowym wózek zawiera 10 pionowych, indywidualnie regulowanych otworów na płyty montażowe, a także panele boczne, tylne, górne, dolne i drzwiowe.