Skip to main content
Wybierz kraj / język

Systemy testowania pojazdów elektrycznych i akumulatorów

Systemy testowania pojazdów elektrycznych i akumulatorów

OCHRONA SPRZĘTU DO TESTOWANIA POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH

Infrastruktura mechaniczna, bezpieczeństwa i zasilania dla zautomatyzowanych systemów testowych

Wraz z rosnącym popytem na pojazdy elektryczne rośnie także zapotrzebowanie na w pełni zautomatyzowany sprzęt do testowania wysokowydajnych, wysokonapięciowych akumulatorów, układów napędowych i ładowarek, które umożliwiają ich działanie.

Projektując, rozwijając i konserwując te urządzenia, musisz mieć pewność, że sprzęt testowy będzie działał zgodnie z oczekiwaniami i wymogami w zakresie oceny systemu wewnętrznego i komponentów.

Marka nVent SCHROFF zapewnia niezawodną infrastrukturę mechaniczną, bezpieczeństwa i zasilania, której potrzebujesz do ochrony systemów testowania pojazdów elektrycznych.


Seminarium internetowe: Dowiedz się więcej o tym, jak wybrać potrzebną infrastrukturę do sprzętu testowego.

Tematy objęte programem:

  • Układy stelaży 19-calowych
  • Uwagi dotyczące ESD
  • Zarządzanie klimatyzacją, zasilaniem i bezpieczeństwem

Dostęp do nagrywania

Wyświetl teraz

ZABEZPIECZENIE OPRZYRZĄDOWANIA I OPROGRAMOWANIA

Oferujemy pełną gamę elastycznych rozwiązań nVent SCHROFF spełniających różnorodne potrzeby systemów testowania pojazdów elektrycznych w terenie. Wszystkie nasze produkty są częścią modułowej platformy, dzięki czemu można je łatwo dostosować do potrzeb zastosowania — od opracowania i produkcji emulatora akumulatora, przez system do badania akumulatorów i modułów po sprzęt do testów układu napędowego lub system kontroli mocy.

ICON_Partners_Corner-350x350px.png image

Niezawodność

Dzięki szerokiej ofercie i usługom nVent SCHROFF można stać się jedynym dostawcą dla całej infrastruktury, od specyfikacji po pełny montaż i dostawę.

ICON_Time_and_Money_Saving-350x350px.png image

Prędkość

Ponad 6000 naszych standardowych produktów opiera się na koncepcji platformy modułowej, dzięki czemu można szybciej uzyskać rozwiązania dostosowane do konkretnych wymagań aplikacji.

ICON_Global_Compliance-350x350px.png image

Globalne wsparcie

Dzięki lokalnej produkcji, globalnej obsłudze serwisowej i wsparciu sprzedaży możemy świadczyć usługi niezależnie od lokalizacji klienta lub jego odbiorcy końcowego.

Modułowe rozwiązania do ochrony sprzętu

Osprzęt do stelaży 19"

  • Szafki na urządzenia elektroniczne do przechowywania oprzyrządowania i innego sprzętu
  • Obudowy do montażu tablic pomiarowych – do instalacji pionowej i poziomej

Infrastruktura zasilania i bezpieczeństwa

  • Jednostki dystrybucji zasilania (PDU), z przełącznikami bezpieczeństwa i panelami zatrzymania awaryjnego
  • Model zdalnego zarządzania w celu utrzymania stanu zdrowia systemu

Rozwiązania do zarządzania termicznego

  • Nasi specjaliści techniczni oceniają zautomatyzowane systemy testowe, aby zidentyfikować potencjalne obszary problemowe i pomóc w wyborze idealnych rozwiązań do zarządzania chłodzeniem w celu uzyskania optymalnej wydajności.

Infrastruktura systemowa

  • Płyty montażowe, zasilacze i inne elementy spełniające specyfikacje urządzeń opartych na otwartych standardach, w tym CPCI Serial, PXIe lub innych

Układ stelaża

Szafki Varistar CP na urządzenia elektroniczne

Idealne rozwiązanie do przełączników cykli/emulatorów akumulatorów oraz szaf pomiarowych/sterowniczych

Modułowa platforma Varistar marki nVent SCHROFF, zbudowana z myślą o maksymalnej niezawodności w najbardziej wymagających środowiskach, zapewnia najwyższą elastyczność na jednej platformie – dzięki niej, wykorzystując standardowe komponenty, można stworzyć ponad 20 000 różnych konfiguracji.

Podstawą platformy są wytrzymałe profile stalowe, które umożliwiają najszerszy zakres zastosowań. Rama spełnia wymagania klas do DL6 zgodnie z normą IEC 61587-1 i obsługuje obciążenia statyczne do 1600 kg (3500 funtów). Profil ma we wszystkich trzech wymiarach (wysokość, szerokość i głębokość) wbudowane siatki 25 mm, zapewniając szeroki wybór opcji montażu komponentów i akcesoriów. Na przykład oczka kablowe można łatwo przymocować bezpośrednio do ramy.

  • Ciężki sprzęt w stelażu
  • Skomplikowane okablowanie (szerokość od 600 mm)
  • Dostępna wersja EMC, ochrona IP i bezpieczeństwo przeciwpożarowe

Produkty Varistar CP

Bezpieczne kółka ESD do stelaży mobilnych

Rozwiązania do zarządzania termicznego

Utrzymanie optymalnej temperatury urządzenia ma kluczowe znaczenie dla maksymalizacji jego wydajności. Wraz ze wzrostem temperatury elektronika – zwłaszcza zasilacze, DAQ i inne systemy wymagające większego rozpraszania ciepła – może się przegrzać, powodując usterkę i awarię urządzenia.

Nasi eksperci ds. zarządzania termicznego pomogą Ci ocenić potrzeby Twojej aplikacji i doradzą, jak zaprojektować infrastrukturę zapewniającą optymalną wydajność.

Na przykład, w przypadku zwykłych konfiguracji stelaża w wielu aplikacjach korzystne jest zastosowanie górnego panelu z wentylatorem:

  • Podniesiona górna pokrywa z zespołem wentylatora
  • Podniesiona pokrywa górna, stal 1,5 mm, malowana proszkowo
  • Montowana z 6 wentylatorami 230 VAC
  • Wtyczka Schuko/IEC 60320 C12

Oferujemy pełną gamę rozwiązań do zarządzania termicznego, w tym wentylatory, klimatyzatory i wymienniki ciepła.

Panel górny Varistar CP z wentylatorem

Moduł sterujący prędkością wentylatora

Zamontowanie modułu sterującego prędkością wentylatora do sterowania temperaturą sprzętu testowego zwiększa efektywność energetyczną statywu testowego.

  • Odpowiedni dla wszystkich wentylatorów AC i wentylatorów (do 300 W) z wtyczką IEC 60320 C13 (plug and play)
  • Prosta regulacja temperatury włączenia (za pomocą pokrętła i wyświetlacza cyfrowego)
  • Czujnik zewnętrzny można zamontować w żądanym punkcie pomiarowym
  • Wyjście typu otwarty kolektor (parametryzowane)
  • Wyjście alarmowe (aktywne/pasywne) z wentylatorami DC (wyjście PWM)
  • Zdalny wyświetlacz (za pośrednictwem opcjonalnego wyświetlacza cyfrowego z przednim panelem)
  • Regulator prędkości; napięcia wejściowe/wyjściowe 115 – 240 V AC

Moduł sterujący prędkością wentylatora

Przód / tył / panele i płyta bazowa

Przednia strona: Ramka dekoracyjna

Rama szafki nVent SCHROFF Varistar CP Deco ze wspornikami adaptera do montażu szyn ślizgowych i półek idealnie (jak większość stanowisk testowych) nadaje się do zastosowań, które wymagają otwartego frontu w celu podłączenia kabli przyrządu do testowanego urządzenia (DUT).

Ramka dekoracyjnaWsporniki adaptera

Przód i tył: Drzwiczki z zamkami lub bez

W zależności od potrzeb w zakresie bezpieczeństwa i w celu zaspokojenia konkretnych potrzeb nasza oferta obejmuje szereg różnych drzwiczek i opcji zamykania – od prostego zamka z kluczem, przez inteligentne jednostki z kartami kluczowymi, po systemy alarmowe.

Wybór blokadyWybór drzwiczek

Płyta podstawy

Aby ułatwić wprowadzanie kabli od dołu, płyty bazowe są zwykle wykonane z tylnym otworem i pokrywą z listwami szczotkowymi.

Wybór płyty podstawy

Akcesoria do stelaży

Układ systemów zasilania i bezpieczeństwa

PDU with emergency stop, power distribution unit

Z uwagi na fakt, że systemy testowe często składają się z wielu heterogenicznych komponentów wewnętrznych, które wymagają różnych prądów i mocy, a także mogą być stosowane w różnych regionach z różnymi źródłami energii, wybór odpowiednich rozwiązań do zarządzania energią i bezpieczeństwem ma kluczowe znaczenie. Jednostki dystrybucji zasilania (PDU) nVent SCHROFF można konfigurować i dostosowywać do własnych wymagań.

PDU z panelem awaryjnego wyłączania (EOP). Certyfikat CE.

Zobacz produkty

Konfiguracja

PDU bez EOP

Jako moduł do montażu w szafie 19" lub jako zwykła jednostka PDU z inteligentną opcją zdalnego sterowania. Certyfikat CE i UL.

Zobacz produkty

Układ systemu

PXIe, PXI express

Systemy PXI i PXIe składają się z trzech głównych komponentów sprzętowych: obudowy z płytą montażową, kontrolera i modułów. Obudowa PXIe jest wytrzymała mechanicznie i ma zintegrowaną funkcję synchronizacji, która służy do wewnętrznego kierowania zegarami synchronizacji i wyzwalaczami. Różni producenci koncentrują się na opracowywaniu modułów plug-and-play dla obudowy i kontrolera PXIe. Wszystkie te elementy są modułowe i wymienne.

Producenci budujący własne płytki pomiarowe oparte na standardzie PXI Express mogą skorzystać z oferty nVent SCHROFF, która obejmuje obudowy zgodne ze standardem PXIe, płytę montażową, zasilacz oraz opcjonalny kontroler PXIe dostosowany do danego zastosowania.

Zobacz obudowę PXI Express

Układ obudowy

Szafki pomocnicze i obudowy do przechowywania płytek pomiarowych

subracks, chassis, test equipment

Obudowa nVent SCHROFF MultipacPRO jest przeznaczona do pionowego montażu urządzeń. Ta wytrzymała obudowa jest dostępna w rozmiarach od 1 U i oferuje łatwe w użyciu oraz ekonomiczne opcje modyfikacji.

Pobierz katalogZobacz produkty

Szafka subrack nVent SCHROFF EuropacPRO jest przeznaczona do poziomego montażu urządzeń. Szafka subrack, zwykle stosowana do wymiennych modułów pomiarowych, jest łatwą w montażu obudową dostępną w wielu różnych rozmiarach i odmianach, a także może być używana jako szuflada magazynowa.

Pobierz katalogZobacz produkty

Panele przednie i osłony do płyt

front panels, desktop cases, test equipment

Aby zabezpieczyć płytę pomiarową, należy podłączyć z przodu moduły wtykowe.

Przeglądaj produkty

Aby zabezpieczyć płytę kontrolera, która zazwyczaj wymaga zaawansowanego ekranowania EMC, należy ją wyposażyć w kasetę.

Przeglądaj produkty

Wstępnie skonfigurowana lista elementów

Pobierz listę kontrolną konfiguracji stelaża

download-rack-configuration-checklist.png image

W niniejszym dokumencie opisano ze szczegółami przykład konfiguracji stelaża dla systemu testowania akumulatorów pojazdu elektrycznego. Koncepcja ta ma na celu dostarczenie ogólnego rozwiązania dla systemów testowych i stanowi podstawę dla konfiguracji specyficznych dla aplikacji. Możliwości nVent SCHROFF i platformy produktowe umożliwiają szeroki zakres modyfikacji. Sam stelaż będzie zazwyczaj używany do przechowywania różnych modułów testowych, a także modułu wejścia zasilania i jednostki dystrybucji zasilania.

Wymagania ogólne:

  • Wysokość 1900 mm (wysokość użytkowa 40U), szerokość 600 mm, głębokość 800 mm
  • Stelaże z kółkami ESD
  • Przednia strona ze wspornikami 19"
  • Tylna strona ze skróconymi drzwiczkami i panelem wlotu powietrza
  • Wejście kabla od góry i/lub z tyłu
  • Maks. obciążenie statyczne ok. 435 kg
  • Konstrukcja zgodna z ESD

Pobierz pełną listę kontrolną

Elastyczna architektura przyspieszająca rozwój

Zapytani o to, jak wygląda współpraca z nami, klienci w większości chwalą elastyczność naszych rozwiązań i wiedzę naszego zespołu. Oczekujemy na współpracę z Państwem i oferujemy naszą modułową platformę w celu szybkiego i ekonomicznego stworzenia solidnych rozwiązań, których Państwo potrzebują.

Galeria obrazów: Przykład konfiguracji stelaża

Zmodyfikowana szafka Varistar o szerokości 800 mm z ramą dekoracyjną.

© ETAS GmbH

Niestandardowa szafka Varistar do przechowywania sprzętu testowego 19", a także elementów innych niż 19-calowe.

Zmodyfikowana szafka Novastar, z niestandardowymi drzwiczkami przednimi.

© IES Synergy

W pełni wyposażona stacja testowa zbudowana ze standardową szafką Novastar.

© Konrad

ANALIZA PRZYPADKU

testing rack, electronics cabinet

Niestandardowe rozwiązanie Varistar Rack do testów i pomiarów pojazdów

Wspólnie z amerykańskim producentem pojazdów i produktów czystej energii opracowaliśmy różne opcje szaf z dostosowanym pakietem akcesoriów ułatwiającym zamawianie.

Wymagania

Klient w tej analizie przypadku jest amerykańskim producentem pojazdów i produktów czystej energii z siedzibą w Kalifornii. Klient zgłosił się do firmy nVent SCHROFF, potrzebując tradycyjnej ochrony dla urządzeń montowanych i niemontowanych w stelażach do pomiarów ładowania, rozładowywania i wydajności termicznej akumulatorów.

Wyzwanie

Klient ten potrzebował możliwości ochrony zarówno urządzeń montowanych w stelażach, jak i bez nich, a także kombinacji obu rozwiązań. Firma chciała mieć możliwość elastycznego decydowania o tym, jakich niestandardowych opcji będzie używać w urządzeniach testujących.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ

Seminarium internetowe: Jak zbudować swój następny system testowania akumulatorów EV?

KONTAKT I DYSTRYBUCJA

Kontakt

Nie wiesz, gdzie zacząć?

Jeśli chcesz z nami pracować, napisz do nas. Czekamy na wiadomość.

Kontakt

Gdzie kupić

Chcesz znaleźć nasze produkty w swojej okolicy?

Skorzystaj z lokalizatora biur sprzedaży na całym świecie, aby szybko znaleźć biuro nVent SCHROFF w swojej okolicy.

Lokalizator sprzedaży