Drzwi i panele tylne Drzwi i panele tylne Select FiltersZamknijZastosujFiltruj wgZastosowane filtry: 1Usuń filtryZwińRozwiń Typ produktu Zestaw montażowy (1) Wspornik (1) Drzwi szafki (310) Rama szafki/stelaża (6) Panel szafki/szafy serwerowej (51) Rodzina produktów Etsirack (1) Varistar CP (360) Typ Ramka dekoracyjna (6) Szklane drzwi (50) Szklane podwójne drzwi (12) Na zawiasach, lewa strona (6) Na zawiasach, prawa strona (6) Panel tylny (39) Element ustalający (1) Drzwi stalowe (52) Drzwi stalowe, perforowane (72) Stalowe drzwi, gładkie (16) Stalowe podwójne drzwi (14) Podwójne drzwi stalowe, perforowane (20) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Współpracuje z Varistar CP (252) Wysokość stelaża 24U (38) 29U (38) 33U (44) 38U (68) 42U (75) 47U (73) 52U (22) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Typ blokowania Blokada 3-punktowa (136) Blokada 3-punktowa, elektroniczna (18) Blokada 4-punktowa (38) Blokada 5-punktowa (10) Blokowanie wielopunktowe (6) Blokowanie jednopunktowe (76) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Materiał Aluminium (1) Szkło (50) Stal nierdzewna (36) Stal (351) Zakończ Aluminium-cynkowane (1) Malowany proszkowo (341) Ocynkowana (1) Kolor Czarny szary (285) Szerokość stelaża 800HP (1) Kod koloru RAL 7021 (291) Wysokość 600mm (1) 1200mm (38) 1400mm (38) 1600mm (44) 1800mm (67) 2000mm (75) 2200mm (74) 2450mm (22) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Szerokość 600mm (177) 800mm (182) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Stopień ochrony IP20 (222) IP55 (118) Zgodność z IEC 60529 (16) IEC 61587-1 (211) IEC 61587-2 (24) IEC 61587-3 (106) Filtr1Zastosowane filtry: 1Kategoria: Drzwi i panele tylneWyświetl wszystkie filtry (1) PodkategorieDrzwi zwykłeSzczegółyPerforowane drzwiSzczegółyDrzwi przeszkloneSzczegółyRamki dekoracyjneSzczegółyPanele tylneSzczegóły