Skip to main content
Wybierz kraj / język

Office and Building Networking

Office and Building Networking
Select FiltersZamknij
Filtruj wg
Zastosowane filtry: 0
Usuń filtry
ZwińRozwiń
  • Typ produktu
  • Rodzina produktów
  • Wysokość
      Zastosuj
    • Stopień ochrony
    • Typ
    • Napięcie AC
        Zastosuj
      • Kolor
      • Głębokość
          Zastosuj
        • Typ uchwytu
        • Współpracuje z
        • Wysokość stelaża
            Zastosuj
          • Materiał
          • Zakończ
          • Wysokość
              Zastosuj
            • Długość
                Zastosuj
              • Montaż
              • Ilość opakowania
              • Kod koloru
              • Ekranowanie EMC
              • Szerokość stelaża
              • Gniazda przełączane
              • Szerokość
                  Zastosuj
                • Szerokość
                    Zastosuj
                  • Bieżąca ocena
                  • Rozmiar gwintu
                  • Średnica
                      Zastosuj
                    • Głębokość
                        Zastosuj
                      • Wykończenie przednie
                      • Obciążenie statyczne
                          Zastosuj
                        • Tylne wykończenie
                        • Traktowane krawędzie
                        • Napięcie znamionowe
                        • Jednostki stelaża
                        • Typ pomiaru
                        Filtr0

                        Podkategorie

                        Networking Racks and Cabinets

                        Networking Racks and Cabinets

                        Szczegóły
                        Power Distribution

                        Power Distribution

                        Szczegóły
                        Enclosure Cooling, Air

                        Enclosure Cooling, Air

                        Szczegóły
                        Rack Technology

                        Rack Technology

                        Szczegóły

                        Produkty | 149 Wyników (736 artykuły)

                        fixing materials kit cage nut m4 m5

                        Zestaw nakrętek koszykowych

                        Nakrętki klatkowe pozwalają na wybór rozmiarów nakrętek i śrub i łatwo je wymieniać w przeciwieństwie do otworów gwintowanych.
                        Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
                        Zestaw nakrętek klatkowych, M5, 50 szt
                        Zestaw nakrętek klatkowych, M5, 100 szt
                        Zestaw nakrętek klatkowych, M4, 50 szt
                        Zestaw nakrętek klatkowych, M4, 100 szt
                        Nakrętka klatkowa GND/uziemienie M6, 10 szt
                        Nakrętka klatkowa GND/uziemienie M6, 100 szt
                        Zestaw nakrętki klatki uziemiającej, M4, 10 szt
                        Zestaw nakrętki klatki uziemiającej, M4, 100 szt
                        Zestaw nakrętki klatki uziemiającej, M5, 10 szt
                        Zestaw nakrętki klatki uziemiającej, M5, 100 szt
                        Zestaw nakrętek klatkowych, M6, 50 szt
                        Zestaw nakrętek klatkowych, M6, 100 szt
                        door contact switch

                        Przełącznik dotykowy drzwi bez kabla

                        Styk drzwiowy ze stykiem magnetycznym, umożliwia wydajność operacyjną.
                        Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
                        Przełącznik dotykowy drzwi bez kabla
                        door contact switch

                        Przełącznik dotykowy drzwi, kablowany

                        Przełącznik do podłączenia do normalnie zwartych styków modułu sterującego drzwiami do ręcznego otwierania drzwi.
                        Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
                        Przełącznik dotykowy drzwi, kablowany
                        slide nut kit

                        Zestaw nakrętek ślizgowych

                        Zestaw nakrętek ślizgowych do bezstopniowego montażu 19-calowych elementów.
                        Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
                        Zestaw nakrętek ślizgowych, 100 szt
                        Zestaw nakrętek ślizgowych, 50 szt
                        fixing materials kit square nut m6

                        Zestaw nakrętek kwadratowych

                        Nakrętki kwadratowe mają wyższą powierzchnię styku i nie są zaokrąglone w przeciwieństwie do nakrętek sześciokątnych.
                        Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
                        Zestaw nakrętek kwadratowych, M6, 50 szt
                        Zestaw nakrętek kwadratowych, M6, 100 szt
                        Zestaw nakrętki kwadratowej uziemienia, M6 do 3.5 mm, 50 szt
                        Zestaw nakrętki kwadratowej uziemienia, M6 do 1.5 mm, 50 szt
                        led light accessories

                        Światło LED, kabel

                        Akcesorium do oświetlenia LED do montażu w szafie, LED-700L.
                        Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
                        Akcesoria oświetleniowe LED, kabel wejściowy do AC
                        Akcesoria oświetleniowe LED, przedłużacz do AC
                        Kabel połączeniowy światła LED ze złączem IEC 60320 C18 do zasilania prądem przemiennym
                        19 drawer 1 2 3 u

                        Powierzchnia do pisania dla szuflad 19"

                        Powierzchnia do pisania do użycia z naszą 19-calową szufladą. Jest on umieszczony na szufladzie imożna go podnieść, gdy szuflada jest otwarta.
                        Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
                        Powierzchnia do pisania dla szuflad 19"
                        led light accessories

                        Lampa LED, wspornik 19"

                        Dostosowanie rozsyłu światła do aktualnej sytuacji instalacyjnej.
                        Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
                        Zestaw wspornika 19" do światła LED, 1U, RAL7021, czarny
                        Zestaw wspornika 19" do oświetlenia LED, 1U, RAL7035, Szary
                        screw panhead pozidrive

                        Wkręt z łbem stożkowym, Torx z podkładką

                        Części akcesoriów, takie jak śruby, podkładka i nakrętki, umożliwiają montaż akcesoriów 19”.
                        Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
                        Śruba z podkładką nomelową osadzoną, M6 x 16, T30, 50 sztuk
                        Śruba z podkładką nomelową osadzoną, M6 x 16, T30, 100 sztuk
                        washer

                        Podkładka

                        Podkładka używana do mocowania płytki drukowanej.
                        Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
                        Podkładka, 2.7 DIN 125, Stalowa niklowana, 100 sztuk
                        Podkładka, 2.7 x 5 x1, Plastikowa PA; 100 sztuk
                        Podkładka, 2.8 х 6.3 х 2, Plastikowe PA, 100 sztuk
                        Podkładka plastikowa, M6, 50 szt
                        Podkładka plastikowa, M6, 100 szt
                        PDU Mounting Bracket

                        Wspornik montażowy PDU

                        Zestawy montażowe do jednostek PDU.
                        Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
                        Wspornik montażowy PDU do montażu
                        Wspornik montażowy PDU do montażu pionowego
                        Wspornik montażowy PDU do montażu dwóch listew gniazd obok siebie
                        19 front panels

                        Panel przedni 19" z otworami na uchwyty

                        panele przednie 19" z otworami na uchwyty ułatwiającymi obsługę.
                        Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
                        Panel przedni z otworami na uchwyty, 19 U, 4 mm, Al, anodowany
                        Panel przedni 19" z otworami na uchwyty, 3 U, 4 mm, Al, anodowany
                        Panel przedni 19" z otworami na uchwyty, 4 U, 4 mm, Al, anodowany
                        Panel przedni 19" z otworami na uchwyty, 5 U, 4 mm, Al, anodowany
                        Panel przedni 19" z otworami na uchwyty, 6 U, 4 mm, Al, anodowany
                        Panel przedni z otworami na uchwyty, 19 U, 3 mm, Al, anodowane, nieobrobione krawędzie
                        Panel przedni 19" z otworami na uchwyty, 2 U, 3 mm, Al, anodowane, nieobrobione krawędzie
                        Panel przedni 19" z otworami na uchwyty, 3 U, 3 mm, Al, anodowane, nieobrobione krawędzie
                        Panel przedni 19" z otworami na uchwyty, 4 U, 3 mm, Al, anodowane, nieobrobione krawędzie
                        Panel przedni 19" z otworami na uchwyty, 5 U, 3 mm, Al, anodowane, nieobrobione krawędzie
                        Panel przedni 19" z otworami na uchwyty, 6 U, 3 mm, Al, anodowane, nieobrobione krawędzie
                        Panel przedni 19" z otworami na uchwyty, 2 U, 4 mm, Al, anodowany