Rozwiązania bezpieczeństwa elektrycznego nVent
W nVent dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę centrów danych. Nasze rozwiązania elektryczne zostały zaprojektowane w celu zwiększenia bezpieczeństwa wykonawców, zmniejszenia ryzyka w pracy i zapewnienia spokoju właścicielom/operatorom. Wybierając nVent, pomagasz stworzyć bezpieczniejszy świat dla wszystkich. Bezpieczeństwo jest naszym podstawowym priorytetem, a nasze innowacyjne rozwiązania pomagają bezpiecznie łączyć i chronić.
Łączenie ICT
nVent oferuje szeroki zakres rozwiązań ochronnych do urządzeń informatyczno-komunikacyjnych. Produkty te spełniają standardy branżowe, chronią krytyczne zasoby i minimalizują koszty robocizny. Rozwiązania z zakresu połączeń wyrównawczych ICT nVent ERICO obejmują:
|
Uziemienie i połączenia wyrównawcze w obiektach
Dlaczego warto wybrać rozwiązania w zakresie uziemienia marki nVent ERICO?
nVent odgrywa kluczową rolę w ochronie urządzeń i układów elektrycznych za pomocą elementów uziemiających, ochrony przeciwprzepięciowej i obudów, które zapewniają odporność i niezawodność. Marka nVent ERICO, uznawana za wiodącego dostawcę, oferuje instalacje uziemiające i połączenia wyrównawcze dostosowane do różnych układów elektrycznych, zapewniające bezpieczeństwo, niezawodność i zgodność ze standardami branżowymi.
Instalacje uziemiające i połączenia wyrównawcze nVent oferują wiele korzyści, w tym:
- Opatentowany proces galwanizacji zapewnia odporność i trwałość prętów uziemiających, nawet w trudnych warunkach
- Niezawodne połączenia: egzotermiczne połączenia CADWELD to spójne, wysokiej jakości połączenia bez poluzowania z biegiem czasu
- Połączenia kompresyjne: połączenia o niskiej oporności, bez korozji z hermetycznym uszczelnieniem, odpowiednie do większych przewodów i różnych zastosowań w każdych warunkach pogodowych
- Zgodność z normami: NEC, IEEE
- Wsparcie ekspertów: szkolenia na miejscu, pomoc w projektowaniu i poradnictwo techniczne dla wykonawców i instalatorów.
Ochrona odgromowa
Tworzymy bezpieczne i niezawodne rozwiązania dostosowane do potrzeb klientów i indywidualnych projektów. Każdy obiekt wymaga innego podejścia w zakresie projektowania instalacji odgromowej. Wymagania dotyczące infrastruktury telekomunikacyjnej, budynków, podstacji energetycznych, systemów przesyłowych i dystrybucji energii oraz uziemienia i połączeń wyrównawczych mogą się znacznie różnić. We wszystkich przypadkach zadaniem wysokiej jakości instalacji odgromowej jest:
- ochrona kluczowej infrastruktury i zasobów,
- zapewnienie ochrony w razie przypadkowego kontaktu pomiędzy przewodami pod napięciem a częściami zabezpieczonymi połączeniem wyrównawczym,
- zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa przed skutkami uderzenia pioruna.
nVent oferuje zarówno pasywne, jak i aktywne systemy ochrony odgromowej do obiektów i podstacji.
Ochrona podstacji: nVent ERICO System 3000 oferuje kilka zalet w zakresie ochrony podstacji:
Ulepszona ochrona odgromowa: Metoda Collection Volume (CVM) przyjmuje bardziej analityczne podejście do ochrony odgromowej, biorąc pod uwagę całą przestrzeń 3D, aby zmaksymalizować objętość powietrza chronionego przed bezpośrednimi uderzeniami pioruna, dzięki czemu doskonale nadaje się do dużych obszarów zewnętrznych.
Mniejsze koszty robocizny: nVent ERICO Dynasphere to wydajniejszy piorunochron oferujący szerszy obszar ochrony i w ten sposób znacznie zmniejszający ogólną liczbę wymaganych piorunochronów oraz koszty robocizny i materiałów w porównaniu z piorunochronami statycznymi. W rezultacie nVent ERICO System 3000 wymaga znacznie mniejszej konserwacji w porównaniu z tradycyjnymi systemami.
Zgodność z normami: nVent ERICO jest jedynym producentem oferującym system ochrony odgromowej oparty na CVM i jest uznawany przez IEEE 998 — „IEEE Guide for Direct Lightning Stroke Shielding of Substations”.
Zabezpieczenie obiektu: System 2000
Systemy ochrony odgromowej metodą Rolling Sphere zgodny z europejską normą IEC 62305, amerykańską UL 96 i NFPA 780
Ochrona przeciwprzepięciowa
Nawet w przypadku zastosowania najlepszego systemu uziemienia i połączeń wyrównawczych przebiegi przejściowe i zakłócenia elektryczne mogą spowodować awarię lub przerwę w działaniu wyposażenia. Skoordynowany system zabezpieczeń przeciwprzepięciowych jest bardzo ważnym elementem, zapewniającym ochronę w
przypadku zakłóceń elektrycznych i przedłużającym trwałość urządzeń poprzez ograniczenie wpływu przebiegów przejściowych o małym zasięgu.
Ryzyko słabej ochrony przeciwprzepięciowej:
- Przyspieszone uszkodzenia sprzętu: Przerwy w świadczeniu usług, uszkodzenia skumulowane, zwiększone koszty konserwacji i awaryjność
- Kosztowne przestoje: Przerwy w świadczeniu usług, straty finansowe, potencjalna utrata danych
- Gwałtowne skoki opóźnienia: Błędy transmisji pakietów danych, wpływ na działania w czasie rzeczywistym, słabe wrażenia użytkownika (buforowanie)
nVent ERICO oferuje zabezpieczenia instalacji zasilających oraz niskoprądowych, a także doświadczenie w zakresie projektowania wszechstronnych systemów zabezpieczeń przeciwprzepięciowych dla instalacji zasilających i komunikacyjnych.
Nasza współpraca z branżą energetyczną sięga czasów przed wprowadzeniem standardów ochrony przeciwprzepięciowych instalacji niskoprądowych IEC oraz UL. Nasi specjaliści aktywnie uczestniczą w pracach wszystkich głównych komitetów normalizacyjnych oraz jednostek branżowych na całym świecie, m.in. IEEE, IEC oraz UL.
Systemy zabezpieczeń sejsmicznych nVent
Ochrona systemów elektrycznych, kanałów kablowych, systemów HVAC i instalacji rurowych
Zabezpieczenia sejsmiczne nVent CADDY chronią sprzęt centrum danych w przypadku trzęsienia ziemi, a także bezpośrednio po nim, zapewniając ciągłość działania kluczowej infrastruktury i instalacji. Innowacyjne zabezpieczenia sejsmiczne nVent CADDY ograniczają całkowity koszt montażu, a szkolenie w zakresie technik instalacyjnych oraz wsparcie techniczne pozwala spełnić wymagania przepisów i standardów bezpieczeństwa.
Nasz proces tworzenia systemu zabezpieczeń jest w pełni przejrzysty — od etapu projektowania, poprzez budowę, aż po ostateczną kontrolę — niezależnie od tego, czy stosowane są wzmocnienia linowe, czy sztywne obejmy.