Skip to main content
Wybierz kraj / język

Precyzyjne prowadnice do systemów IT

Precyzyjne prowadnice do systemów IT

Elastyczne możliwości produktów

Wytrzymałe prowadnice, idealne do rozwiązań związanych ze sztuczną inteligencją i obliczeniami o wysokiej gęstości

Firma nVent ma ponad 20-letnie doświadczenie w projektowaniu precyzyjnych prowadnic i innowacji, współpracując z najlepszymi dostawcami w branży, w tym z czołowymi producentami serwerów ODM, dostawcami usług w chmurze i integratorami systemów.

Wysoka jakość (proces) i konstrukcja:

  • urządzenia produkcyjne o wysokiej precyzji (formowanie rolek / tłoczenie / montaż / testowanie).
  • Wszystkie produkty są zgodne z przepisami RoHS, REACH.
  • Innowacyjne możliwości projektowe i ponad 100 patentów.

Możliwość dostosowania szerokości prowadnic: firma nVent dostosowuje szerokości prowadnic do norm branżowych w miarę rozbudowy obudowy serwerów w celu dostosowania do bardziej zaawansowanych możliwości obliczeniowych.

Uniwersalna kompatybilność: instalacja w szafie serwerowej bez użycia narzędzi; prowadnic można używać z dowolnym serwerem i układem otworów, z możliwością indywidualnego montażu.

Ramię do zarządzania okablowaniem (CMA):

  • instalacja bez użycia narzędzi po obu stronach szafy serwerowej zapewnia elastyczność.
  • Przedłużenie CMA do 950 mm.

Rozbudowana oferta: obejmuje szyny stałe, prowadnice cierne i opcje łożysk kulkowych, wytrzymujące obciążenie do 100 kg w różnych rozmiarach.

Zgodność głębokości: dostosowuje się do różnych głębokości obudowy.

CIS Server Slide

Cechy i zalety prowadnic z łożyskami kulkowymi

  • Dostępne w wielu rozmiarach i profilach, aby spełnić standardy branżowe
  • Bardzo cienka konstrukcja optymalizująca przestrzeń
  • Bardzo długi zakres ruchu prowadnic
  • Najlepsze w klasie ramię do zarządzania okablowaniem
  • Płynne przesuwanie ułatwia wysuwanie obudowy
  • Pełne wysunięcie zapewnia dostęp do kabli
  • Czyszczenie: brak metalowych wiórów i zakłóceń
  • Prosta konserwacja
CIS Server Slide

Cechy i korzyści prowadnic ciernych

  • Dostępne w wielu rozmiarach, aby spełnić standardy branżowe
  • Wytrzymałość
  • Prosta konserwacja
  • Konstrukcja o niskiej sile pchania/ciągnięcia

Możliwości inżynierskie

  • Ponad 20-letnie doświadczenie z markami premium z całego świata
  • Doświadczony zespół inżynierów zlokalizowanych na całym świecie
  • Kompleksowe laboratoria testowe do sprawdzania wydajności i możliwości prowadnic w świecie rzeczywistym


Najnowsze innowacje obejmują:

  • Nowe funkcje serwerów z chłodzeniem zanurzeniowym
  • Prowadnice o dużej wytrzymałości do większych obciążeń
  • Dłuższe prowadnice
  • Ulepszenia w zakresie ergonomii
  • Nowe profile dostosowane do innowacji w dziedzinie serwerów
  • Wytrzymałe prowadnice do zastosowań związanych z AI
enlogic benefits3

Produkcja na skalę

Według liczb:

  • ponad 160 000 metrów kwadratowych powierzchni produkcyjnej
  • Wysyłamy miliony prowadnic rocznie

Możliwości obejmują:

  • formowanie rolek,
  • tłoczenie,
  • formy do zwijania kabli,
  • prowadnice liniowe,
  • zespół elektroniczny.
Bangkok

Bangkok

Wuxi

Wuxi