Skip to main content
Wybierz kraj / język

Serwisowanie i konserwacja układów chłodzenia cieczą o wysokiej gęstości

Serwis i konserwacja infrastruktury centrów danych chłodzonych cieczą o wysokiej gęstości
Serwis i konserwacja infrastruktury centrów danych chłodzonych cieczą o wysokiej gęstości

Witamy w czołówce technologii chłodzenia centrów danych.

Kontakt

WITAMY W USŁUGACH CHŁODZENIA CIECZĄ CENTRUM DANYCH NVENT

Dzięki ponad 1,5 GW wdrożonych układów chłodzenia specjalizujemy się w rozwiązaniach chłodzenia cieczą o wysokiej gęstości, zaprojektowanych z myślą o optymalnej wydajności. Nasza gama produktów, od rzędowych układów chłodzenia po moduły dystrybucyjne płynu chłodzącego, została zaprojektowana z myślą o łatwości serwisowania, z podzespołami z możliwością szybkiej wymiany podczas pracy, zaawansowanymi sterownikami i łatwymi do wymiany filtrami. Aby zapewnić bezproblemowy proces instalacji, rygorystycznie testujemy, przepłukujemy i uszczelniamy nasze produkty do chłodzenia cieczą w ramach szeroko zakrojonego programu testów końcowych. Nasze wysiłki w zakresie projektowania i inżynierii opierają się na sześciu podstawowych zasadach, które stawiają na niezawodność, wydajność i łatwość obsługi technicznej.

Zakres usług chłodzenia cieczą:

montaż produktów w lokalizacjach klientów;rutynowa konserwacja zapobiegawcza w celu wydłużenia żywotności produktu;usługi naprawy gwarancyjnej w przypadku wad i usterek w okresie gwarancyjnym.

liquid-bg-(x1).png



ANoka narrow.png

ZAPROJEKTOWANE Z MYŚLĄ O OBSŁUDZE SERWISOWEJ
OD SAMEGO POCZĄTKU

W firmie nVent nasze produkty do chłodzenia cieczą o dużej gęstości są projektowane z myślą o łatwości serwisowania, zapewniając płynne działanie od projektu do instalacji.

Nasz kompleksowy program testów końcowych rygorystycznie testuje, płucze i uszczelnia każdy moduł chłodzenia cieczą, gwarantując, że dotrze on na miejsce gotowy do bezproblemowej instalacji. Koncentrując się na niezawodności i wydajności, firma nVent jest zaangażowana w dostarczanie najnowocześniejszych rozwiązań do chłodzenia dostosowanych do wymagań nowoczesnych centrów danych i środowisk o wysokiej wydajności.

KONTAKT


Obsługa serwisowa RDHX
Interfejs InRow CDU
Zmiana filtrów w module InRow CDU
Obsługa przenośnej jednostki nVent LTA



INSTALACJA I PROGRAM KONSERWACJI ZAPOBIEGAWCZEJ

Untitled-2-03 1.png

OBOWIĄZKI KLIENTA

Postępowanie zgodnie ze wskazówkami użytkowania: aby zapewnić optymalną wydajność, należy używać produktu zgodnie ze specyfikacjami producenta.

Raportowanie problemu: szybkie zgłaszanie wszelkich problemów w celu skrócenia potencjalnych przestojów.

Dostęp do serwisu: umożliwienie dostępu do zaplanowanych czynności konserwacyjnych i napraw w celu zapewnienia sprawnego działania systemów.

Untitled-2-01 1.png

INSTALACJA

Instalacja wstępna: ocena lokalizacji, weryfikacja infrastruktury i planowanie w celu zapewnienia gotowości.

Instalacja: rozpakowywanie, kontrola, montaż, kalibracja, konfiguracja i testowanie wydajności.

Po instalacji: dalsze wsparcie w celu zapewnienia satysfakcji klienta i wydajności systemu.

Untitled-2-02 1.png

KONSERWACJA ZAPOBIEGAWCZA

Elastyczne plany konserwacji: Wizyty kwartalne lub co dwa lata z opcjonalnym zdalnym monitorowaniem w celu proaktywnego wsparcia.

Kompleksowa opieka: Obejmuje inspekcję, czyszczenie, aktualizacje oprogramowania, kalibrację, sprawdzenie wydajności i zbieranie informacji zwrotnych.

SCHROFF-3DANI-N00262-RDHXProRearDoorCooler-EN-1.gif

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Jakie usługi oferuje firma nVent?

Główne pakiety usług firmy nVent obejmują instalację, uruchomienie i konserwację zapobiegawczą systemów chłodzenia cieczą o dużej gęstości firmy nVent. Możemy również świadczyć usługi integracyjne, szkoleniowe i projektowe.

Dlaczego firma nVent świadczy te usługi?

Firma nVent uczestniczy we wszystkich aspektach kompleksowego procesu chłodzenia cieczą, w tym w projektowaniu produktów, produkcji i wdrażaniu urządzeń na całym świecie. Dzięki 20-letniemu doświadczeniu w zakresie chłodzenia cieczą firma nVent wykorzystuje tę wiedzę, aby zapewnić skuteczność wdrożeń klientów i spełnienie wysokich standardów jakości w zakresie instalacji i konserwacji.

Kto instaluje sprzęt nVent i kto go konserwuje?

Sieć profesjonalnych usług nVent umożliwia rozszerzenie działalności firmy nVent. Nasz zespół serwisowy zapewnia instalację, uruchomienie i konserwację sprzętu nVent z pomocą zespołu ds. globalnych usług profesjonalnych firmy nVent podczas całego wdrożenia.

Jak długo trwa instalacja sprzętu firmy nVent?

Czas instalacji i uruchomienia zależy od zastosowanego sprzętu.

Instalacja pojedynczych jednostek dystrybucji chłodzenia (CDU) może potrwać 1–3 dni w zależności od rozwiązań opartych na stojakach lub rzędach, a uruchomienie większego systemu lub projektu z pętlą technologicznego układu chłodzenia (TCS) może potrwać dłużej. Instalacja RDHX i tradycyjnych systemów chłodzonych powietrzem zajmuje 1–3 godziny w zależności od liczby szaf serwerowych.

Każde wdrożenie jest wyjątkowe, a firma nVent starannie uwzględnia projekt inżynieryjny i konstrukcję zgodnie z wymaganiami klienta.

Jak długo trwają umowy o poziomie usług?

Umowy o poziomie usług nVent trwają 2–5 lat i można je przedłużać o kolejny rok. Długość umowy SLA zapewnia ciągłość gwarancji, konserwacji zapobiegawczej i przedłużonej gwarancji systemu. Pakiet Spark firmy nVent gwarantuje środki zapobiegawcze, które zmniejszą ryzyko wystąpienia reaktywnych zdarzeń konserwacyjnych.

Firma nVent oferuje standardową 2-letnią gwarancję na wszystkie produkty do chłodzenia cieczą na całym świecie. Jest to spowodowane tym, że nasze układy i rygorystyczne testy końcowe cieszą się ogromnym zaufaniem.

Gdzie instalowany jest sprzęt firmy nVent?

Sprzęt firmy nVent został wdrożony na całym świecie, a liczba krajów nadal rośnie w szybkim tempie. Od 2020 roku firma nVent wdrożyła ponad 1,5 GW w zakresie chłodzenia cieczą.

OPTYMALNA WYDAJNOŚĆ, MAKSYMALNY CZAS PRACY BEZ PRZESTOJÓW

Three Key Technologies for The Liquid Cooled Data Center

Innowacyjna technologia chłodzenia i najwyższej klasy usługi serwisowe

Firma nVent specjalizuje się w technologii i architekturze chłodzenia cieczą dla centrów danych, w tym chłodnic wodnych tylnych drzwi wymienników ciepła, rzędowych i stojakowych modułów dystrybucji płynu chłodzącego oraz kolektorów regałowych i zakładowych.

Dowiedz się więcej
02 DNS news thumb3

Usługi wspierające cały okres eksploatacji infrastruktury chłodzenia

Witamy w czołówce technologii chłodzenia centrów danych i usług najwyższej klasy. Nasz kompleksowy pakiet usług, obejmujący instalację, uruchomienie, konserwację i naprawy, zaprojektowano w celu maksymalizacji wydajności i niezawodności.

Dowiedz się więcej
02 DNS news thumb

Usługi konserwacyjne chroniące inwestycje w infrastrukturę

Usługi nVent zapewniają najwyższą wydajność centrów danych. Planowana konserwacja zapobiegawcza zapewnia optymalną pracę sprzętu i krótszy czas przestojów.

Dowiedz się więcej
Liquid Cooling card

Zaprojektowane z myślą o optymalizacji całkowitego kosztu posiadania

Produkty nVent są projektowane od samego początku z myślą o całkowitym koszcie posiadania, łatwej instalacji i konserwacji. Oferujemy pełną gamę rozwiązań, od „mikroprocesora do agregatu chłodzącego”, w tym technologiczny system chłodzenia (TCS).

Dowiedz się więcej



brochure-cover-mockup.webp

USŁUGI PROFESJONALNE

Niezależnie od wyzwań, które musisz pokonać, będziemy współpracować, aby znaleźć idealne rozwiązanie. Standardowe, wstępnie skonfigurowane produkty lub niestandardowe rozwiązanie — nasze produkty są wynikiem wykorzystania naszej szerokiej wiedzy specjalistycznej w zakresie szaf i stojaków integrujących mechanikę, elektronikę i zarządzanie ciepłem. Gdziekolwiek jesteś: zaufaj firmie nVent oferującej rozwiązania spełniające najszerszy zakres wymagań dotyczących zastosowań. Dzięki naszym usługom przedsprzedażnym i posprzedażnym wspieramy Cię przez cały cykl życia produktu.

Dzięki sieci wykwalifikowanych techników instalacji i napraw w terenie na całym świecie firma nVent oferuje niezrównane wsparcie i usługi chłodzenia, aby szybko przywrócić działanie systemu. Staramy się zdobyć zaufanie klientów poprzez lokalne działy obsługi klienta, regionalne magazyny części zamiennych oraz konkurencyjne warunki gwarancji standardowej. Dostępne jest również opcjonalne rozszerzenie gwarancji, a także usługi związane z konserwacją zapobiegawczą.




Kontakt

Skontaktuj się ze swoim ekspertem w dziedzinie centrum danych nVent, aby uzyskać rozwiązanie spełniające Twoje potrzeby.