Skip to main content
Wybierz kraj / język

Rozwiązania do kolokacji i przeznaczone dla wielu dzierżawców

Skalowalne usługi dla kolokacyjnych centrów przetwarzania danych i rozwiązania dla wielu dzierżawców
Asset 1 2.png

Dostosowane rozwiązania kolokacyjne

W coraz bardziej cyfrowym świecie firmy poszukują skutecznych i niezawodnych sposobów zarządzania infrastrukturą IT. Kolokacyjne centra przetwarzania danych oferują strategiczne rozwiązanie, które umożliwia organizacjom przechowywanie serwerów i sprzętu sieciowego we wspólnym obiekcie, jednocześnie korzystając z podwyższonych zabezpieczeń, niezawodności i skalowalności. W firmie nVent rozumiemy wyjątkowe wyzwania, przed którymi stoją inżynierowie urządzeń mechanicznych, specjaliści ds. zaopatrzenia i dyrektorzy techniczni w tej dziedzinie. Jesteśmy zobowiązani do dostarczania rozwiązań dostosowanych do potrzeb klientów. Współpraca z nVent zapewnia kolokacyjnym centrom danych kilka istotnych korzyści:

Wiedza specjalistyczna — od mikroprocesora po agregat chłodzący: nasze wyspecjalizowane zespoły inżynierów mają duże doświadczenie w pracy z klientami kolokacyjnymi przez cały cykl życia ich infrastruktury centrum danych. Rozumiemy specyficzne wyzwania, przed którymi stoją środowiska wielu dzierżawców i możemy dostarczyć dynamiczne rozwiązania, które skutecznie radzą sobie z tymi złożonościami.

Koncentracja na całkowitym koszcie posiadania (TCO): w naszych projektach priorytetowo traktujemy całkowity koszt posiadania (TCO), zapewniając naszym klientom przejrzystą drogę do zwrotu z inwestycji (ROI). Nasze rozwiązania zaprojektowano tak, aby maksymalizować wydajność i minimalizować koszty operacyjne, zapewniając, że inwestycja przyniesie znaczące długoterminowe korzyści.

Potwierdzone doświadczenie: dzięki historii współpracy z klientami i producentami serwerów o dużej skali firma nVent dysponuje doświadczeniem i wiedzą pozwalającą dostarczać rozwiązania spełniające unikalne potrzeby kolokacyjnych centrów danych. Nasz zespół rozumie zawiłości branży i jest zaangażowany w dostarczanie innowacyjnych rozwiązań, które napędzają sukces.

Usługi dla wielu dzierżawców

Firma nVent oferuje kompleksowy pakiet usług dla wielu dzierżawców zaprojektowanych tak, aby sprostać różnorodnym potrzebom nowoczesnych centrów danych. Rozwiązania te obejmują zaawansowane jednostki dystrybucji chłodzenia cieczą-powietrzem (CDU LTA) wyposażone w podzespoły z możliwością wymiany podczas pracy, które ułatwiają konserwację i modernizację. Taka konstrukcja zapewnia minimalne zakłócenia i maksymalizuje czas pracy bez przestojów. Dzięki bogatemu doświadczeniu we współpracy z klientami i producentami serwerów o dużej skali firma nVent tworzy niestandardowe rozwiązania, aby skutecznie sprostać konkretnym wyzwaniom, przed którymi stoi w środowiskach dla wielu dzierżawców.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące kolokacji

Czym jest kolokacyjne centrum danych?

Kolokacyjne centrum danych to obiekt, w którym firmy mogą wynająć miejsce na swoje serwery i inny sprzęt komputerowy. Zamiast utrzymywać własne centra danych, firmy mogą przechowywać urządzenia w centrum kolokacyjnym, które zapewnia niezbędne zasilanie, chłodzenie, bezpieczeństwo fizyczne i łączność sieciową.

Czym są usługi dla wielu dzierżawców?

W centrach danych i rozwiązaniach przetwarzania w chmurze firmy nVent architektura „dla wielu dzierżawców” oznacza, że wielu klientów (dzierżawców) współdzieli tę samą infrastrukturę fizyczną lub środowisko oprogramowania. Dane i aplikacje każdego dzierżawcy pozostają odizolowane i bezpieczne, jednocześnie wykorzystując współdzielone zasoby dostarczane przez nVent.




Dlaczego warto pracować z nVent?

Bezproblemowa modernizacja dzięki jednostkom CDU LTA

Jednostki dystrybucyjne chłodzenia cieczą-powietrzem nVent (LTA CDU) są zaprojektowane do modernizacji istniejących szaf i systemów chłodzenia bez konieczności wprowadzania zmian w aktualnej infrastrukturze, takiej jak urządzenia klimatyzacyjne w pomieszczeniach komputerowych (CRAC) lub urządzenia do obsługi powietrza w pomieszczeniach komputerowych (CRAH). Oznacza to, że nie są potrzebne żadne dodatkowe rury, co pozwala na płynne przejście do chłodzenia cieczą. Wszystkie nasze produkty zostały zaprojektowane z myślą o łatwości serwisowania i wyposażone w podzespoły z możliwością szybkiej wymiany podczas pracy, które maksymalizują czas pracy bez przestojów i minimalizują zakłócenia. Ta filozofia projektowania zapewnia szybką i wydajną konserwację oraz modernizację, co pozwala na utrzymanie sprawności centrum danych nawet podczas krytycznych zdarzeń serwisowych.

Szybkie wdrażanie

Jedną z wyróżniających się cech jednostek CDU LTA jest ich możliwość szybkiego wdrożenia. Kolokacyjne centra danych mogą wdrożyć te jednostki w ciągu kilku tygodni, znacznie skracając czas modernizacji systemów chłodzenia. Ta szybka integracja minimalizuje przestoje, umożliwiając płynne działanie operacji przy przejściu na bardziej wydajne rozwiązanie chłodzenia.

Natychmiastowy zwrot z inwestycji

Dzięki modernizacji do chłodzenia cieczą dzięki naszym jednostkom CDU LTA kolokacyjne centra danych mogą niemal natychmiast zacząć osiągać zwrot z inwestycji. Zwiększona wydajność chłodzenia prowadzi do obniżenia zużycia energii i kosztów operacyjnych, umożliwiając zakładom korzystanie z lepszej wydajności i zmniejszonych kosztów już od samego początku.

SCHROFF-3D-H88824-DCHeatPump-EN_config1.webp

Zasoby

The Advantage Series iPDU
Patrz broszura
Data Center Cooling
Patrz broszura
Data Center Solutions
Patrz broszura

Modernizacja istniejących centrów danych

Nasze inteligentne moduły PDU zapewniają monitorowanie i kontrolę zużycia energii w czasie rzeczywistym, umożliwiając operatorom centrów danych identyfikację nieefektywności i obniżenie kosztów energii. Dzięki funkcjom, takim jak zdalne zarządzanie i alerty o anomaliach zasilania, nasze inteligentne moduły PDU zwiększają niezawodność działania i pomagają zapewnić zasilanie krytycznych systemów.

Bezproblemowa integracja

Firma nVent jest zaangażowana w pomaganie kolokacyjnym centrom danych w modernizacji istniejącej infrastruktury przy minimalnych zakłóceniach. Nasze rozwiązania zaprojektowano tak, aby bezproblemowo integrowały się z obecnymi systemami, zapewniając płynne przejście na bardziej wydajne technologie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych rozwiązań w zakresie infrastruktury kolokacyjnej i tego, w jaki sposób nasze dedykowane zespoły inżynieryjne mogą przynieść korzyści Twojej organizacji, skontaktuj się z nami już dziś! Pomożemy Ci stworzyć bezpieczne, wydajne i skalowalne środowisko kolokacyjne, które wspiera rozwój Twojej firmy, jednocześnie odpowiadając na specyficzne potrzeby inżynierów-mechaników i decydentów finansowych.




Powiązane produkty