Przenośne jednostki chłodzenia cieczą w istniejących centrach danych
Jak działa system chłodzenia ciecz-powietrze?
Przenośna jednostka chłodzenia hybrydowego (LTA) firmy nVent została zaprojektowana tak, aby umożliwić wdrażanie sztucznej inteligencji bez chłodzonej wody. Ten w pełni zintegrowany system chłodzenia ciecz-powietrze obsługuje do dwóch szaf serwerowych z chłodzonym cieczą sprzętem IT w przypadku braku instalacji wodnej w obiekcie (FWS). W przypadku obliczeń przyspieszonych rozwiązanie LTA firmy nVent odgrywa kluczową rolę w platformach chłodzenia cieczą, cyrkulując ciecz przez szafy w zamkniętej pętli i efektywnie odprowadzając ciepło z chipów.
Funkcje i zalety:
- Wymiana podczas pracy i łatwość serwisu
- Minimalizacja awarii i wycieków
- Funkcje kontrolera
- Realizacja.
Specyfikacje jednostek chłodzenia hybrydowego ciecz-powietrze
Przenośna jednostka chłodzenia hybrydowego typu ciecz-powietrze (LTA) jest całkowicie zintegrowanym systemem chłodzenia typu ciecz-powietrze, który umożliwia chłodzenie do dwóch szaf ze sprzętem IT chłodzonym cieczą, gdy nie jest dostępna instalacja wodna obiektu (FWS). Przenośna jednostka chłodzenia hybrydowego jest dostępna w szafie 48U o szerokości 600 mm (24 cale) i głębokości 1200 mm (48 cali).
Przenośna jednostka chłodzenia hybrydowego (LTA) jest standardowo wyposażona w 14 wentylatorów z możliwością wymiany podczas pracy w konfiguracji N+1, moduł pompy zbiornika (RPU) z pompami z możliwością wymiany podczas pracy w konfiguracji N+N, kontroler z możliwością wymiany podczas pracy, nadmiarowy system filtracji z możliwością wymiany i jednoczesnego serwisu podczas pracy, 6 nadmiarowych zasilaczy w konfiguracji N+N, zintegrowane wykrywanie wycieków, szczelne przyłącza węży i panel kontroli stanu LED Light Path. Elementy aktywne, takie jak wentylatory, pompy, zasilacze i przyłącza cieczy do napełniania i opróżniania systemu, znajdują się z przodu przenośnej jednostki chłodzenia hybrydowego, co ułatwia dostęp.
Obsługa konfiguracji szaf GB200 NVL36 i GB200 NVL72, gdzie jedna szafa GB200 NVL36 jest obsługiwana przez jedną przenośną jednostkę chłodzenia hybrydowego (1:1), a jedna szafa GB200 NVL72 jest obsługiwana przez dwie przenośne jednostki chłodzenia hybrydowego (2:1) działające równolegle.
Przenośna jednostka chłodzenia hybrydowego obsługuje konfigurację GB 200 NVL72 w stosunku 2:1
Zastosowania i kompatybilność przenośnych jednostek chłodzenia hybrydowego
Integracja chłodzenia cieczą z istniejącymi centrami danych może być osiągnięta dzięki specjalnym konfiguracjom wykorzystującym szafy serwerowe NVL36 i NVL72. Konfiguracje te zostały zaprojektowane jako wzorcowe dla chipsetów AI. Korzystając z przenośnych jednostek chłodzenia hybrydowego, można wdrażać chipy AI w istniejących centrach danych z minimalną potrzebą wymiany infrastruktury.
Po co stosować chłodzenie cieczą niezależne od instalacji wodnej w obiekcie
Wdrożenie chłodzenia cieczą bez zależności od instalacji wodnej w obiekcie zapewnia znaczące korzyści, takie jak unikanie złożoności infrastruktury instalacji wodnej obiektu i zmniejszenie kosztów operacyjnych. Takie podejście pozwala centrom danych na wykorzystanie alternatywnych rozwiązań chłodzenia przy zachowaniu wysokiej wydajności i niezawodności.
Przenośna jednostka chłodzenia hybrydowego obsługuje szafy GB200 NVL36 w konfiguracjach 1:1
Czy przenośne jednostki chłodzenia hybrydowego (LTA) są skalowalne?
Przenośne jednostki chłodzenia hybrydowego (LTA) to skalowalne rozwiązania do chłodzenia cieczą w centrach danych. Ich modułowa konstrukcja pozwala na łatwą rozbudowę wraz ze wzrostem zapotrzebowania na chłodzenie, co czyni je elastycznym wyborem dla centrów danych, które chcą zwiększyć wydolność chłodzenia bez konieczności gruntownych remontów.
Realizacja
- Umożliwia chłodzenie cieczą urządzeń IT w środowiskach chłodzonych powietrzem
- Zlokalizowany, zamknięty obieg chłodzenia cieczą niezależny od infrastruktury instalacji cieczy w obiekcie
- Szeroki zakres obsługi wymagań środowiskowych
- Standardowa szafa IT 48U
- Wydajność zoptymalizowana pod kątem niskiego wskaźnika CFM/kW
- Obsługa uzdatnionej wody lub mieszanin glikolu do 30%
- Rury ze stali nierdzewnej
Wymiana podczas pracy i łatwy serwis
- Beznarzędziowa wymiana podczas pracy, nadmiarowe pompy, zasilacze wentylatorów, czujniki temperatury i ciśnienia
- Kontroler systemowy wymieniany podczas pracy bez użycia narzędzi
- Nadmiarowe filtry wymieniane podczas pracy
- Opcje filtracji drobin o wielkości 25 lub 50 mikronów
- Elastyczne połączenia węży zapewniające elastyczność instalacji
- Górne i dolne punkty podłączenia przewodów doprowadzających ciecz do sprzętu IT
- Filtry wielokrotnego użytku z możliwością czyszczenia zmniejszają koszty eksploatacji
- Wszystkie elementy wymieniane podczas pracy można serwisować bez przerywania chłodzenia
- Pompy, wentylatory, zasilacze oraz przyłącza doprowadzania i odprowadzania cieczy znajdują się z przodu jednostki, co ułatwia serwisowanie i dostęp
Dlaczego warto wybrać nVent do chłodzenia cieczą?
Chłodzenie cieczą ma kluczowe znaczenie dla skalowania sztucznej inteligencji, ponieważ skutecznie zarządza ciepłem wytwarzanym przez wysokowydajne systemy obliczeniowe. Takie podejście zwiększa niezawodność, zmniejsza zużycie energii i uwzględnia wysokie wymagania obliczeniowe zadań związanych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.
Firmy nVent i NVIDIA współpracują w celu rozwoju wydajnych systemów obliczeniowych
Firma nVent ma zaszczyt współpracować z ekspertami branżowymi w celu opracowania innowacyjnych projektów technicznych, które pozwolą sprostać najtrudniejszym problemom z chłodzeniem systemów obliczeniowych o dużej gęstości. Dzięki ponad 15-letniemu doświadczeniu w dziedzinie chłodzenia cieczą, dogłębnej wiedzy o zagadnieniach technicznych i globalnej obecności nVent umożliwia tworzenie wydajnych rozwiązań, które zapewniają optymalną wydajność i niezawodność zaawansowanych środowisk obliczeniowych dla naszych partnerów.