Wymienniki ciepła na tylnych drzwiach
RDHX Pro to przełomowe rozwiązanie dla szaf o wysokiej gęstości
- nVent odpowiada na potrzeby znacznie zwiększonej mocy przetwarzania danych, aby sprostać wymaganiom aplikacji programowych wspieranych sztuczną inteligencją.
- Nowe wymienniki ciepła do drzwi tylnych zapewniają wyjątkowo niezawodne działanie, z możliwością wymiany kluczowych komponentów, w tym wentylatorów i jednostek PSU, bez użycia narzędzi i w trybie wymiany bez przerywania pracy.
- Drzwi pasywne można zmodernizować do wersji aktywnej, dzięki czemu Twoja inwestycja staje się skalowalna wraz ze wzrostem gęstości centrum przetwarzania danych
RDHX PRO, to rewolucyjna, wysokowydajna jednostka RDHX, umożliwiająca modernizację centrów danych z szafami o dużej gęstości do 78 kW, spełniająca wymagania rosnącego wykorzystania sztucznej inteligencji w różnych zastosowaniach, wymagania dotyczące wyższej wydajności energetycznej i zrównoważonego rozwoju oraz potrzebę większego wykorzystania przestrzeni centrum danych.

Wentylatory, kontroler i jednostki PSU z możliwością wymiany podczas pracy
Wall-of-Cool — ostateczne rozwiązanie typu „Rack and Roll” dla RDHX
Szafa nVent Data Solutions Wall-of-Cool to modułowa konstrukcja wsporcza, zaprojektowana do wdrażania i uruchamiania agregatów chłodniczych do drzwi tylnych na pełnej wydajności, bez konieczności korzystania ze struktury budynku dla zapewnienia stabilności. Stała konstrukcja umożliwia bezpośrednie podjechanie szaf sieciowych do szafy i ich zabezpieczenie za pomocą zacisku, co pozwala na łatwe ustawienie w systemie „rack-and-roll”.
Funkcje kontrolera
- Wyświetlacz funkcji wentylatora
- Lokalny wyświetlacz alarmów
- Interfejs dotykowy
- Monitorowanie prędkości wentylatora
- Czujniki przepływu, ciśnienia i temperatury cieczy
- Ethernet, interfejs WWW, SNMP Modbus TCP., RTU, Redfish
Standardowe kolory produktów
Wymienniki ciepła na tylnych drzwiach
Zwiększ wydajność dzięki elastycznym rozwiązaniom
RDHX, czyli chłodnice do drzwi tylnych, to drzwi chłodzące ze schłodzoną wodą, które montuje się w szafie IT. Powietrze jest zasysane przez szafę za pomocą wentylatorów lub przepychane przez wentylatory serwerów w przypadku pasywnych drzwi tylnych (bez wentylatorów). Smukła konstrukcja RDHX Pro o wymiarze 281 mm sprawia, że jest to najmniejsze urządzenie w branży z wentylatorami, które w wersji bez wentylatorów ma jedynie 241 mm
Zalety wymienników ciepła na tylnych drzwiach
Wymienniki ciepła na tylnych drzwiach dostarczają chłodzenie bezpośrednio do serwerów, tak blisko, jak to możliwe, zanim nastąpi konwersja na systemy chłodzenia cieczą. Chłodzenie nigdy nie było prostsze. RDHX Pro od nVent oferuje wydajność 78 kW przy 14°C oraz 44 kW przy 24°C. Jest to zgodne z zaleceniami z Tabeli 3.1 wytycznych termicznych ASHRAE 2021 dla chłodzenia cieczą. Rozwiązanie RDHX Pro może być również dostosowane do KAŻDEJ szafy IT.
Chłodnica tylnych drzwi RDHX
RDHX Pro wyposażono w wentylatory, zasilacze i kontrolery wymienne w trybie bez przerywania pracy, co zwiększa elastyczność serwisowania i konserwacji, ogranicza kosztowne wyjazdy serwisowe i zapewnia maksymalny czas pracy. A wszystko to przy zamkniętych drzwiach! RDHX Pro zoptymalizowano pod kątem chłodzenia swobodnego; umieszczenie systemów chłodzenia blisko serwerów zapewnia maksymalną wydajność Twojego centrum przetwarzania danych w nowej generacji serwerów opartych na sztucznej inteligencji
Wydajna klimatyzacja obudowy
Kontrolowanie temperatury w szafie to oczywista sprawa w świecie serwerów opartych na sztucznej inteligencji – systemy chłodzenia muszą być wydajne, a przewidywanie przestojów i skoków temperatury w szafie może być niemal niemożliwe. RDHX pro zapewnia minimalizację tego zjawiska.
- RackChiller RDHX PRO, wersja aktywna, zawiasy z prawej strony
- RackChiller RDHX PRO, wersja aktywna, zawiasy z lewej strony
- RackChiller RDHX PRO, wersja pasywna, zawiasy z prawej strony
- RackChiller RDHX PRO, wersja pasywna, zawiasy z lewej strony
- Zestaw węży RackChiller RDHX PRO z zaworem i czujnikami
- Zestaw do wykrywania upływu RackChiller RDHX PRO
- Czarna szafa Cool Wall, DCHL-B