Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
      
        RackChiller RDHX PRO Aktywny, prawy zawias
Nowe moduły chłodzące drzwi tylne firmy nVent są oferowane w wielu standardowych rozmiarach do użytku z 42U, 47U, w szerokościach 600mm i 800mm (inne rozmiary dostępne na życzenie). Same chłodnice mają głębokość 250 mm, a ich masa jest niższa niż 170 kg. Jedną z cech chłodnic tylnych drzwi jest to, że są kompaktowe i nie wymagają dodatkowej przestrzeni podłogowej ani sufitu - w rzeczywistości ich użycie może zwolnić białą przestrzeń, ponieważ jednostki CRAH i inne urządzenia chłodzące mogą zostać wyeliminowane z centrum danych.
Każda jednostka jest wyposażona w 12-krotne osiowe bezszczotkowe wentylatory DC – więcej niż jakakolwiek inna jednostka konkurencyjna. Jednak duża liczba wentylatorów oznacza, że indywidualnie wykonują mniej pracy niż mniejsza liczba dużych wentylatorów, zmniejszając obciążenie urządzeń elektromechanicznych i zwiększając ich cykl życia. W przypadku wystąpienia awarii firma nVent opracowała innowacyjną, pozbawioną narzędzi i wymienną metodą wymiany podczas pracy wentylatorów, a także inne kluczowe elementy, takie jak zasilacze i główny kontroler. Funkcja ta pozwala na maksymalizację czasu pracy bez przestojów, co zmniejsza liczbę zgłoszeń serwisowych i związane z nimi koszty.
Chłodnica tylnych drzwi może być również montowana w większości szaf serwerowych innych producentów.
Najmniejsza powierzchnia obudowy spośród wszystkich chłodnic tylnych drzwi dostępnych na rynku o najwyższej kilowatowej mocy chłodzenia.
Funkcje
- Chłodnica tylnych drzwi chłodzona wodą
 - Komponenty z możliwością wymiany podczas pracy upraszczają naprawę i maksymalizują dostępność
 - Zaprojektowane z myślą o wydajnej pracy przy podwyższonych temperaturach wody w obiekcie
 - Połączenie z chłodzeniem płynnym bezpośrednio na wióry
 - Standard modułowy - łatwy do dostosowania do indywidualnych wymagań
 - Wentylatory, zasilacze, sterownik i zawór sterujący można wymieniać podczas pracy
 - Automatyczne sterowanie prędkością wentylatora i otwieraniem zaworu
 - 7? interfejs ekranu dotykowego o wysokiej rozdzielczości
 - Połączenie hydrauliczne i elektryczne przez górną lub dolną część
 - Monitorowanie przez interfejs Ethernet (przeglądarka internetowa, Modbus TCP, SNMP v2c) i Modbus RTU
 
Specyfikacje
Arkusz danych
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Ostrzeżenie
 - Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.