Networking Racks and Cabinets
Filtruj wg
Zastosowane filtry:
1
Usuń filtry
- Typ produktu
- Rodzina produktów
- Typ
- Typ uchwytu
- Współpracuje z
- Wysokość stelaża
- Zakończ
- Wysokość
- Materiał
- Montaż
- Ilość opakowania
- Kolor
- Kod koloru
- Ekranowanie EMC
- Szerokość stelaża
- Szerokość
- Głębokość
- Rozmiar gwintu
- Średnica
- Wykończenie przednie
- Długość
- Tylne wykończenie
- Obciążenie statyczne
- Traktowane krawędzie
- Stopień ochrony
Zastosowane filtry: 1
Produkty | 28 Wyników (170 artykuły)

Zestaw nakrętek koszykowych
Nakrętki klatkowe pozwalają na wybór rozmiarów nakrętek i śrub i łatwo je wymieniać w przeciwieństwie do otworów gwintowanych.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Zestaw nakrętek klatkowych, M5, 50 szt
Zestaw nakrętek klatkowych, M5, 100 szt
Zestaw nakrętek klatkowych, M4, 50 szt
Zestaw nakrętek klatkowych, M4, 100 szt
Nakrętka klatkowa GND/uziemienie M6, 10 szt
Nakrętka klatkowa GND/uziemienie M6, 100 szt
Zestaw nakrętki klatki uziemiającej, M4, 10 szt
Zestaw nakrętki klatki uziemiającej, M4, 100 szt
Zestaw nakrętki klatki uziemiającej, M5, 10 szt
Zestaw nakrętki klatki uziemiającej, M5, 100 szt
Zestaw nakrętek klatkowych, M6, 50 szt
Zestaw nakrętek klatkowych, M6, 100 szt

Przełącznik dotykowy drzwi bez kabla
Styk drzwiowy ze stykiem magnetycznym, umożliwia wydajność operacyjną.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Przełącznik dotykowy drzwi bez kabla

Przełącznik dotykowy drzwi, kablowany
Przełącznik do podłączenia do normalnie zwartych styków modułu sterującego drzwiami do ręcznego otwierania drzwi.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Przełącznik dotykowy drzwi, kablowany

Zestaw nakrętek ślizgowych
Zestaw nakrętek ślizgowych do bezstopniowego montażu 19-calowych elementów.

Zestaw nakrętek kwadratowych
Nakrętki kwadratowe mają wyższą powierzchnię styku i nie są zaokrąglone w przeciwieństwie do nakrętek sześciokątnych.


Powierzchnia do pisania dla szuflad 19"
Powierzchnia do pisania do użycia z naszą 19-calową szufladą. Jest on umieszczony na szufladzie imożna go podnieść, gdy szuflada jest otwarta.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Powierzchnia do pisania dla szuflad 19"


Wkręt z łbem stożkowym, Torx z podkładką
Części akcesoriów, takie jak śruby, podkładka i nakrętki, umożliwiają montaż akcesoriów 19”.

Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action


Panel przedni 19" z otworami na uchwyty
panele przednie 19" z otworami na uchwyty ułatwiającymi obsługę.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Panel przedni z otworami na uchwyty, 19 U, 3 mm, Al, anodowane, nieobrobione krawędzie
Panel przedni 19" z otworami na uchwyty, 2 U, 3 mm, Al, anodowane, nieobrobione krawędzie
Panel przedni 19" z otworami na uchwyty, 3 U, 3 mm, Al, anodowane, nieobrobione krawędzie
Panel przedni 19" z otworami na uchwyty, 4 U, 3 mm, Al, anodowane, nieobrobione krawędzie
Panel przedni 19" z otworami na uchwyty, 5 U, 3 mm, Al, anodowane, nieobrobione krawędzie
Panel przedni 19" z otworami na uchwyty, 6 U, 3 mm, Al, anodowane, nieobrobione krawędzie
Panel przedni z otworami na uchwyty, 19 U, 4 mm, Al, anodowany
Panel przedni 19" z otworami na uchwyty, 3 U, 4 mm, Al, anodowany
Panel przedni 19" z otworami na uchwyty, 4 U, 4 mm, Al, anodowany
Panel przedni 19" z otworami na uchwyty, 5 U, 4 mm, Al, anodowany
Panel przedni 19" z otworami na uchwyty, 6 U, 4 mm, Al, anodowany
Panel przedni 19" z otworami na uchwyty, 2 U, 4 mm, Al, anodowany