Przegląd technologii informacyjno-komunikacyjnych
WYSOKOWYDAJNE ROZWIĄZANIA DLA INFRASTRUKTURY ICT
Szybkie wdrożenie niezawodnej infrastruktury o wysokiej wydajności odgrywa kluczową rolę w branży telekomunikacyjnej. Niezależnie od tego, czy chodzi o sprzęt do łączności bezprzewodowej, łączności przewodowej, obliczeń brzegowych, obsługi sieci bazowej, sieci 5G czy zastosowań w centrach danych, nasze modułowe platformy produktów mogą być dokładnie dostosowane do potrzeb klientów. W połączeniu z globalnym zasięgiem produkcji i globalną siecią wsparcia nVent jest idealnym partnerem, aby wspomóc wdrożenie infrastruktury telekomunikacyjnej na czas i w ramach budżetu na całym świecie.
Konwergencja technologii, coraz bardziej nasycone rynki i łączenie segmentów biznesowych: Bardziej niż kiedykolwiek wcześniej sprzęt komunikacyjny musi być zdolny do szybkiego wdrożenia, zapewniając interoperacyjność ze starszymi i nowymi platformami technologicznymi. Dzięki naszemu bogatemu doświadczeniu inżynieryjnemu oraz zaangażowaniu w obsługę i elastyczność dostarczamy innowacyjne rozwiązania, które spełniają indywidualne wymagania w ramach przyspieszonego harmonogramu. Najnowocześniejsza technologia oraz kompletna produkcja elektroniki i urządzeń mechanicznych, a także usługi integracyjne firmy nVent zapewniają najlepszy zwrot z inwestycji.
ROZWIĄZANIA DLA SZEROKIEGO ZAKRESU ZASTOSOWAŃ
Zapoznaj się z poniższymi interaktywnymi punktami, aby zobaczyć produkty specyficzne dla poszczególnych zastosowań, zasoby itd.

Dostęp do sieci
nVent oferuje szeroką gamę produktów i usług infrastrukturalnych do zastosowań dla mobilnych sieci dostępowych LTE/5G oraz dla światłowodowych, kablowych i miedzianych sieci stacjonarnych.

Sieć szkieletowa
Spełnienie wymagań dotyczących opóźnień w sieciach nowej generacji wiąże się ze znacznymi inwestycjami w łączność światłowodową dla sieci szkieletowych/transportowych, aby zapewnić niezbędne czasy reakcji w zakresie kluczowych zastosowań, takich jak autonomiczna jazda, oraz aplikacji czasu rzeczywistego, takich jak gry w chmurze na brzegu sieci. Firma nVent posiada szerokie portfolio rozwiązań infrastrukturalnych, które mogą być wykorzystywane przez integratorów systemów i producentów OEM do zastosowań szkieletowych/transportowych.

Sieć bazowa
Niezależnie od tego, czy modernizujesz istniejącą siedzibę główną (CO), czy przebudowujesz ją na centrum danych, nVent oferuje szerokie portfolio szaf, stojaków, systemów chłodzenia oraz produktów i usług do monitorowania stojaków, aby dostarczyć rozwiązanie dopasowane do Twoich indywidualnych potrzeb.

Przetwarzanie brzegowe
Dzięki połączeniu 5G i przetwarzania brzegowego możliwe jest wdrażanie poszczególnych zastosowań, takich jak autonomiczna jazda, precyzyjna robotyka, aplikacje AI o kluczowym znaczeniu, przemysł 4.0 oraz mobilna wirtualna rzeczywistość. Firma nVent wspiera szerokie portfolio produktów i usług infrastrukturalnych, które pomagają dostarczać rozwiązania w zakresie przetwarzania brzegowego — począwszy od rozwiązań MEC po rozwiązania do przetwarzania brzegowego z wbudowaną sztuczną inteligencją na brzegu sieci.

Testowanie sieci przewodowych i bezprzewodowych
Systemy bezprzewodowe 5G muszą obsługiwać różne rodzaje ruchu, w tym ulepszoną mobilną łączność szerokopasmową, masową komunikację maszynową i zastosowania o niskim opóźnieniu i wysokiej niezawodności. Producenci oryginalnego sprzętu testowego (OEM) oraz dostawcy sprzętu sieciowego oferują i wykorzystują urządzenia testujące do walidacji i weryfikacji urządzeń sieci telekomunikacyjnych w laboratoriach, a także do sprawdzania i monitorowania sieci telekomunikacyjnych oraz światłowodów w terenie.

Prywatne sieci komórkowe
W dzisiejszym dynamicznym świecie firmy i organizacje muszą skutecznie się komunikować i współpracować, aby wyprzedzić konkurencję. Jednakże tradycyjne sieci komunikacyjne są często zawodne i niepewne, co utrudnia zarządzanie i ochronę wrażliwych danych. Mobilne sieci prywatne (MPN) oferują rozwiązanie tych problemów, zapewniając bezpieczne i niezawodne możliwości komunikacyjne, do których można uzyskać dostęp z dowolnego miejsca na świecie.
ZNORMALIZOWANE PORTFOLIO PRODUKTÓW DO ZASTOSOWAŃ ICT
Nasza szeroka gama produktów o otwartym standardzie świadczy o naszych możliwościach i zapewnia wydajność w coraz bardziej wymagających zastosowaniach komunikacyjnych. Nasza modułowa koncepcja platformy przynosi poszczególne korzyści, takie jak szybkość wprowadzania produktów na rynek i oszczędność kosztów, a jednocześnie zapewnia zintegrowane rozwiązania zaprojektowane tak, aby spełnić indywidualne wymagania, gwarantując wysoki poziom niezawodności technicznej, zwiększoną wydajność i przyszłościową konstrukcję, która może być stosowana na całym świecie.
Certyfikowana szafa na elektronikę do zewnętrznych zastosowań telekomunikacyjnych i sieciowych
Szafka modułowa do zastosowań zewnętrznych nVent SCHROFF pomaga liderom branży telekomunikacyjnej wdrażać najlepsze w swojej klasie projekty szerokopasmowe (FTTC do FTTH), projekty sieci bezprzewodowych (WLAN do WWAN) i projekty sieci komunikacji mobilnej (LTE i 5G).
- Normy IEC 61969-3 i EN 50125-3 dotyczące ochrony przed warunkami środowiskowymi
- Norma EN 50125-3 dotycząca odporności na wiatr (180 km/h)
- Norma EN 60529 dotycząca ochrony przed przenikaniem do klasy ochrony IP55
- Normy IEC 61587-2 i IEC 61969-3 dotyczące sejsmicznej strefy Bellcore 4
- Normy EN 1627 i EN 1630 dotyczące ochrony przed wandalizmem
- Normy IEC 60068-2-75, IEC 62262 i IK 10 dotyczące badania udarowego
- Powłoka proszkowa EN 45545 zapewniająca zgodność z wymogami bezpieczeństwa przeciwpożarowego
Rozwiązania z zakresu mechaniki i elektroniki z jednego źródła

MOŻLIWOŚCI INŻYNIERSKIE
Wyznaczanie światowych standardów
Szybkie wprowadzenie produktów na rynek bez kosztownych procesów rozwoju i testowania — mając na uwadze tę kwestię, nasze zespoły ekspertów na całym świecie od wielu dekad pracują w globalnych komitetach normalizacyjnych, takich jak IEC, IEEE, VITA i PICMG. W związku z tym, że jesteśmy pionierami i innowatorami w dziedzinie elektronicznych komponentów opakowaniowych, systemów i w pełni zintegrowanych rozwiązań elektromechanicznych, nazwa naszej firmy od ponad 50 lat jest synonimem kompetencji w dziedzinie mechaniki, elektroniki, rozwiązań chłodniczych i zarządzania systemami.
Wybitne badania i rozwój
Nasze kompleksowo wyposażone zespoły badawczo-rozwojowe są naszym centralnym zasobem. Nasza polityka polega na zwiększaniu zaangażowania zespołu badawczo-rozwojowego w całym cyklu produkcji produktu, umożliwiając naszym klientom korzystanie z najnowszych osiągnięć w zakresie produktów, materiałów, procedur i technologii.
Skrócenie czasu wprowadzania produktów na rynek
Począwszy od koncepcji, budowy prototypu, testowania i certyfikacji, przez sprzedaż, zarządzanie projektem oraz etap przedprodukcyjny, aż po produkcję — pozostajemy Twoim niezawodnym partnerem oferującym asortyment produktów zgodny ze standardami i wysokimi wymaganiami technicznymi, które pozwalają Ci wprowadzić swój produkt na rynek przed konkurencją.

PRODUKCJA DOSTOSOWANA DO POTRZEB
Niezawodność, której możesz zaufać
Jako pionierzy i innowatorzy w dziedzinie elektronicznych rozwiązań opakowaniowych, jesteśmy zobowiązani do dostarczania najnowocześniejszych technologii i produktów wysokiej jakości. Rozumiejąc potrzebę elastyczności i wydajności naszych globalnie aktywnych klientów, oferujemy również produkcję rozwiązań dostosowanych do potrzeb klienta. Dzięki w pełni przetestowanym i gotowym do montażu mechanicznym i elektromechanicznym zespołom zbudowanym zgodnie ze specyfikacjami firma nVent pomaga zwiększyć opłacalność, umożliwiając wydajniejszą pracę i skupienie się na podstawowych kompetencjach.
Dedykowane zarządzanie programami
Doświadczone i dedykowane zespoły ds. zarządzania programami ściśle współpracują z Tobą — już na etapie konsultacji projektu. W pełni zaangażowany w realizację Twoich celów zespół ten będzie nieustannie kontrolować proces inżynieryjny i produkcyjny, co gwarantuje doskonałą wydajność, efektywność kosztową i terminowe dostawy, aby spełnić Twoje oczekiwania. Dzięki wglądowi w harmonogram, zarządzaniu jakością i odpowiednio zdefiniowanym narzędziom komunikacyjnym możesz mieć pewność, że projekt jest realizowany zgodnie z założeniami.
Sprawdzone procesy
Od koncepcji do projektu, od montażu do testowania — począwszy od produkcji na małą skalę, aż po produkcję masową, mamy wszystkie niezbędne kompetencje w zakresie rozwoju i produkcji zebrane pod jednym dachem, dzięki czemu nasze procesy są szybkie i wydajne.