VPX
Filtruj wg
Zastosowane filtry:
1
Usuń filtry
- Typ produktu
- Liczba slotów
- Typ
- Typ płyty montażowej
- Transfer danych
- Moc na gniazdo
- Napięcie wejściowe AC
- Kierunek przepływu powietrza
- Wysokość stelaża
- Typ zasilacza
- Zasilacz w zestawie
- Tylne we/wy
- Zgodność z
Zastosowane filtry: 1
Produkty | 2 Wyników (3 artykuły)

System VPX, komputer stacjonarny, 4 U, 5 gniazdo, zasilacz wtykowy
Obudowa biurkowa VPX do 5 płyt VPX 3 U, 160 mm. Z opcją tylnego wejścia/wyjścia lub bez.

System VPX, Wytrzymały, 10 U, 10 gniazda, wtykowy zasilacz
Wytrzymały system VPX do 10 płyt VPX 6U, 160", opcja tylnego wejścia/wyjścia.