ATCA System serii 450/40 FC, 14 gniazda, DC
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
ATCA System serii 450/40 FC, 14 gniazda, DC
Seria nVent SCHROFF ATCA 450/40 FC to rodzina półek AdvancedTCA, które zapewniają chłodzenie i moc na gniazdo dla serwerów kasetowych o mocy 450 W. Płyta montażowa jest weryfikowana zgodnie z 40GBASE-KR4 dla 40 Gbit Ethernet. Dostępne są półki z przepływem powietrza od dołu do góry oraz półki z przepływem powietrza od przodu do tyłu.
Szczegóły
Zasoby
Funkcje
- Zgodność z normą AdvancedTCA PICMG 3.0 rev.3.0
- Napięcie wejściowe -48 VDC/-60 VDC, dwa nadmiarowe moduły wejścia zasilania (PEM)
- 2 nadmiarowe tace wentylatorów wymiennych podczas pracy w konfiguracji push-pull
- Wydajność chłodzenia 450 w na gniazdo przy temperaturze otoczenia 55 °C.
- Przygotowany dla 2 menedżerów półkowych SCHROFF z Pigeon Point ShMM 700
- Gniazda menedżera półki po prawej stronie w obudowie karty AdvancedTCA
- Konsole Shelf Manager i interfejs alarmowy Telco w dolnej tacy wentylatora
- Dostęp do filtra powietrza z przodu
Specyfikacje
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.