Usługi
Różnica nVent SCHROFF
Ponad 50 lat doświadczenia i innowacji—możesz zaufać nVent SCHROFF, gdy chcesz połączyć i ochronić wrażliwe urządzenia elektroniczne.

Systemy wbudowane
- Jedna osoba kontaktowa dla twojego projektu
- Rekomendacje projektowe i współpraca techniczna z naszymi specjalistami
- Inżynierowie zapewniają wsparcie podczas fazy zapytania i przygotowania oferty
- Koordynacja projektu w fazie projektowania, produkcji i realizacji projektu
- Zarządzanie cyklem życia produktu
Zespoły chłodzone kondukcyjnie
- Kompleksowe konsultacje od samego początku.
- Możliwość wykorzystania istniejących konstrukcji płyt, ram lub obudów
- Dostępne szablony CAD i prototypy wykonywane w technologii druku 3D.
- Usługi projektowania, symulacji i analizy układów chłodzenia
- Ponad 60 lat doświadczenia lidera branży w zakresie mocowania i chłodzenia płyt

Wspólne projektowanie

Konstrukcja mechaniczna
- Tworzenie i optymalizacja modelowania 3D CAD obudowy w zakresie mechanicznym
- Przestrzeganie globalnych standardów, takich jak IEC i IEEE
- Wykonaj weryfikację projektów mechanicznych przy wykorzystaniu elektroniki, płyt montażowych i rozwiązań zarządzania temperaturą
- Zarządzanie projektami i koordynacja z myślą o terminowej realizacji
- Dedykowany sklep prototypów dla szybkiego pozyskiwania próbek
- Stworzenie podstaw dla późniejszej produkcji seryjnej
Urządzenia elektroniczne i projektowanie płyt montażowych
- Ocena projektu elementów elektronicznych, takich jak płyty montażowe, moduły sterujące, nośniki i inne płytki elektroniczne
- Obsługa szybkości transmisji danych 100G na parę różnicową lub nawet PCIe Gen 4 i 5
- Symulacja integralności sygnału płyty montażowej za pomocą narzędzi symulacyjnych, takich jak HFSS i ADS, do symulacji przed i po trasowaniu
- Sprawdź i potwierdź jakość kanału za pomocą pomiarów weryfikacyjnych.

Szybkie prototypowanie
- W zależności od produktu możemy dostarczyć prototypy wykonane w technologii druku 3D lub obróbki maszynowej
- Próbki w technologii druku 3D są produkowane w naszych zakładach w San Diego w Kalifornii i Straubenhardt w Niemczech. Wysyłane są w przeciągu 1-3 dni
- Dla prototypów realizowanych za pomocą obróbki maszynowej mamy dedykowany sklep prototypów w celu szybkiej realizacji
- Prototypy wykonywane w drodze obróbki są zwykle produkowane przy użyciu tych samych urządzeń, które będą później wykorzystywane do produkcji seryjnej
Możliwości operacyjne i produkcyjne
Szybkość i wydajność
Pomyślnie przetestowane prototypy torują drogę do produkcji seryjnej. Posiadamy wiele centrów doskonałości (COE) produkcyjnej na całym świecie. Zakład w Straubenhardt zajmuje się szafami pomocniczymi, obudowami i panelami przednimi. Zakład w Betschdorf we Francji jest centrum doskonałości dla szaf, a obiekt w San Diego w zakresie mocowania i chłodzenia płyt. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej o niektórych z naszych centrów doskonałości.
Straubenhardt, Niemcy
Nasz zakład w Straubenhardt jest centrum doskonałości w produkcji szaf pomocniczych, obudów i paneli przednich. Szerokie możliwości produkcji i wiele opcji konfiguracyjnych dla komponentów mechanicznych i elektronicznych pozwalają nam kontrolować i monitorować proces produkcji w każdym momencie. Najnowocześniejsza technologia i wykwalifikowani specjaliści zapewniają niezmiennie wysoką jakość.

Produkcja urządzeń elektronicznych
- Drukowanie pasty lutowniczej zapewnia najwyższy możliwy stopień elastyczności
- Automatyczne umieszczanie SMD
- Lutowanie w fazie parowej chroni przed przegrzaniem komponentów, dzięki wykorzystaniu niskich temperatur i jednorodnego ich rozkładu
- Selektywny system lutowania falowego dla elementów przewodowych i SMD
- Automatyczne narzędzie do pasowania wciskowego z monitorowaniem siły / ścieżki
- Firmowa powłoka konformalna dla płyt montażowych i zasilaczy
- Magazynowanie azotu dla elementów elektronicznych
Produkcja urządzeń mechanicznych
- Precyzyjne wykrawarki laserowe
- W pełni zautomatyzowany montaż szyn poziomych, w tym drukowanie
- W pełni zautomatyzowana produkcja paneli bocznych, górnych pokryw i płyt podstawy
- Frezarki 5-osiowe
- Powlekanie proszkowe, galwanizacja, sitodruk i druk cyfrowy
San Diego, Kalifornia, Stany Zjednoczone
Nasze komponenty mechaniczne i obudowy do mocowania oraz chłodzenia płytek drukowanych są produkowane w USA przy wykorzystaniu zaawansowanych systemów jakości spełniających normy branży lotniczej. Nieustannie wprowadzamy innowacje, aby nadążać za rosnącymi wymaganiami SWaP i dokładamy wszelkich starań, aby spełnić te wymagania przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych możliwych standardów jakości.
Nasz zakład w San Diego jest centrum doskonałości w zakresie mocowania i chłodzenia płyt. Słyniemy z produktów Calmark i Birtcher produkowanych w tym zakładzie, ale wykonujemy w nim również obudowy w drodze obróbki maszynowej i zespoły chłodzone kondukcyjnie. Zespół w San Diego pracuje niestrudzenie nad innowacjami i standardami jakości w zakresie mocowania i chłodzenia płyt, z których Schroff słynie. Obejmuje to:
- Zgodny z ITAR i AS9100 obiekt
- Identyfikowalność partii od frezowania po montaż końcowy
- Kontrole na każdym kroku: IM i CMM, inspekcja końcowa, FAI
- Zgodność z DFARS
- Wymagania wobec podwykonawców dla certyfikatów chemicznych/fizycznych
- Ciągłe innowacje w celu zapewnienia zgodności z rosnącymi wymaganiami SWaP poprzez zastosowanie wydajnych projektów
- Produkcja w Ameryce przy użyciu zaawansowanych systemów jakości spełniających normy branży lotniczej

Montaż i integracja
Firma nVent SCHROFF jest w stanie zapewnić integrację do poziomu 5., czyli kompletne systemy. Służymy pomocą. Skontaktuj się z nami, aby omówić swój projekt i dowiedzieć się więcej.

Poziom 1.: Elementy mechaniczne
Części, takie jak panele przednie lub akcesoria obudowy.

Poziom 2.: Montaż elementów mechanicznych
Montaż elementów w obudowie, takich jak prowadnice kart.

Poziom 3.: Montaż podzespołów elektrycznych
Montaż wentylatorów, kabli i innych elementów pasywnych.

Poziom 4.: Montaż obudowy urządzeń elektronicznych
Instalacja zasilania, skomplikowane okablowanie, płyta montażowa i zarządzanie temperaturą. Może obejmować testy funkcjonalne i związaną z nimi dokumentację.

Poziom 5.: Integracja aktywnego oprogramowania
Systemy plug-and-play są uzupełnione o oprogramowanie. Kompletny system przechodzi testy pod kątem niezawodności i dostarczana jest dokumentacja.

Poziom 6.: Wsparcie w dystrybucji i logistyce
W pełni funkcjonalny system, projektowany i konfigurowany na zamówienie, ze wszystkimi biernymi i czynnymi komponentami zintegrowanymi, wysyłany bezpośrednio do OEM lub użytkowników końcowych.
Za kulisami - projektowanie chłodzenia, układ i weryfikacja

Rozwój
- Symulacja integralności sygnału płyty montażowej
- Symulacja obwodów dla aktywnych obwodów, takich jak sterowniki wentylatora
- Ocena projektu komponentów elektronicznych
- Studia wykonalności dla projektów mechanicznych i architektury platformy, FMEA
- Symulacja termiczna, modelowanie, prototypowanie
Produkcja
- Próby obwodów w celu identyfikacji błędów w zmontowanych płytkach obwodów drukowanych i wykrywania wad w lutowaniu oraz usterek komponentów
- Kontrola tolerancji mechanicznej
- Kontrola optyczna zapobiegająca nieprawidłowym połączeniom lutowanym, niewłaściwemu rozmieszczeniu lub brakom elementów
Weryfikacja projektu
- Charakterystyka sprawności powietrznej, w tym całkowity przepływ powietrza i hałas
- Czynniki środowiskowe, w tym temperatura, wilgotność, rozpylanie soli zgodnie z normą IEC 61969-3
- Próby EMC/ESD
- Próba wytrzymałości/wygrzania do wczesnego wykrywania awarii
- Próby działania
- Test uziemienia
- Test izolacji (wysokie napięcie)
- Stopień ochrony (IP)
- Próby uderzeniowe i upadku
- Integralność sygnału
Raporty z prób
- Raport jednostki notyfikowanej (CB)
- Obliczanie średniego czasu między awariami (MTBF)
- Identyfikowalność produktu
- Poświadczenie lub certyfikacja UL
Zdalne monitorowanie i sterowanie

- Zdalne monitorowanie i sterowanie umożliwiają użytkownikom identyfikację potencjalnych awarii bez konieczności korzystania z usług technika na miejscu oraz wymianę podzespołów, takich jak płyty i tace wentylatorów bez przestojów.
- Firma nVent SCHROFF oferuje zapewniające zgodność i przystosowane do współdziałania sterowniki referencyjne, poparte latami testów pod kątem wykorzystania z innymi rozwiązaniami oraz intensywnego użytkowania w wymagających środowiskach na całym świecie.
- Kompleksowa dokumentacja i rok wsparcia technicznego, z możliwością dodatkowego roku wsparcia.
- Zestaw startowy z płytą do opracowywania sterowników z szeroką gamą interfejsów, kompletnym kodem źródłowym oprogramowania układowego i dokumentacją.