Symulacja lotu, jakość i badania wytrzymałościowe
Stelaże i obudowy do urządzeń testowych w lotnictwie
Samoloty stają się coraz bardziej złożone i zróżnicowane, a jednocześnie są wyposażone w coraz więcej urządzeń elektronicznych i sprzętu elektronicznego, aby sprostać wymaganiom i nadążać za rozwojem nowych technologii. Poszukiwane są najnowocześniejsze rozwiązania testowe, które pozwalają na lepszy i szybszy rozwój i testowanie awioniki. Testy obejmują walidację i weryfikację prototypów i technologii, a także testy kwalifikacyjne w ramach rozwoju i akceptacji podczas produkcji. Aby obniżyć koszty i zminimalizować ryzyko, producenci OEM sprzętu testowego polegają na certyfikowanych, skalowalnych platformach mechanicznych i elektronicznych. nVent SCHROFF obsługuje otwarte architektury systemowe, takie jak magistrala VME lub magistrala VXI, umożliwiając wdrażanie sprzętu z produktami COTS.
ROZWIĄZANIA DLA WYMAGAJĄCYCH URZĄDZEŃ TESTOWYCH
Nasza oferta obejmuje rozwiązania od niewielkich obudów po większe szafy elektroniczne wyposażone w 19-calowe szafki subrack, które są odporne na trudne warunki i chronią wrażliwe urządzenia testowe.
Sprawdź nasze gotowe komponenty
ANALIZY PRZYPADKU
Zasoby
Opracowanie techniczne: Jak chronić swój sprzęt testowy?
Postęp technologiczny ma wpływ zarówno na systemy testowe i pomiarowe, jak i na konkretne systemy symulacyjne.
Producenci sprzętu testowego muszą zatem przygotować się na większe zapotrzebowanie na złożone symulacje.
Z tego opracowania dowiesz się, jak nowe technologie zmieniają wymagania dotyczące ochrony systemów testowych w zakresie synchronizacji danych, mocy obliczeniowej, zasilania, chłodzenia, przechowywania danych, obudowy mechanicznej i długotrwałej dostępności — od obudów o niewielkich rozmiarach po systemy 19" i szafki na urządzenia elektroniczne.
- Zacznij znacznie obniżać swoje koszty
- Zwiększ swoją produktywność inżynierską
- Popraw możliwości ponownego wykorzystania projektu