VME
Filtruj wg
Zastosowane filtry:
				1
Usuń filtry
- Typ produktu
 - Liczba slotów
 - Typ
 - Typ płyty montażowej
 - Transfer danych
 - Moc na gniazdo
 - Napięcie wejściowe AC
 - Kierunek przepływu powietrza
 - Wysokość stelaża
 - Typ zasilacza
 - Zasilacz w zestawie
 - Tylne we/wy
 - Zgodność z
 
Zastosowane filtry: 1
Produkty | 5 Wyników (5 artykuły)

System VMEbus, 3 U, 5 gniazdo, zasilacz z otwartą ramą
          System VME dla 5 poziomo zamontowanych płytek VME 6 U, 160 mm.
        

System VMEbus, 4 U, 8 gniazdo, zasilacz z otwartą ramą
          System VME do montażu poziomego 8 płyt VME 6 U, 160 mm.
        

System VME, 8 U, 21 gniazdo, zasilacz z otwartą ramą
          System VME dla 21 płyt VME 6 U, 160 mm.
        

System VMEbus, 7 U, 12 gniazdo, zasilacz z otwartą ramą
          System VME dla 12 płyt VME 6 U, 160 mm.
        

System VMEbus, 7 U, 12 gniazdo, do modułów przejściowych
          System VME dla 12 płyt VME 6 U, 160 mm.