Seria CPCI/CPCI Seria CPCI/CPCI Select FiltersZamknijZastosujFiltruj wgZastosowane filtry: 1Usuń filtryZwińRozwiń Typ produktu System Liczba slotów 2 (2) 4 (2) 6 (1) 8 (10) 9 (6) 16 (1) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Typ 19-calowy montaż w szafie serwerowej (18) Komputer stacjonarny (4) Typ płyty montażowej 3 U CompactPCI (4) 3 U CompactPCI Serial z obsługą standardu Ethernet Star (6) 3 U, 4 gniazda CompactPCI i 4 gniazda CompactPCI Serial (2) 6 U CompactPCI (8) 6 U CompactPCI z PSB (1) 6 U CompactPCI z PSB i H.110 (1) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Transfer danych 32-bitowa magistrala PCI (6) 64-bitowa magistrala PCI (10) GbE (2) PCIe Gen2 (2) PCIe Gen3 (5) PCIe Gen4 (1) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Moc na gniazdo 10W (2) 30W (3) 40W (17) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Napięcie wejściowe AC 100 – 240 Kierunek przepływu powietrza Od dołu do góry (8) Od przodu do tyłu (5) Od lewej do prawej (5) Od prawej do lewej (2) Wysokość stelaża 1U (2) 2U (2) 3U (2) 4U (13) 6U (1) 7U (1) 10U (1) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Typ zasilacza B) ATX PSU (8) (A) Pluggable PSU (9) (2) Pluggable AC PSU (1) (2) Podpinany zasilacz (4) Zasilacz w zestawie Nie (5) Tak (17) Tylne we/wy Nie (3) Tak (19) Zgodność z PICMG 2.0 R3.0 (14) PICMG 2.30 R1.0 (2) PICMG CPCI-S.0 R2.0 (5) PICMG CPCI-S.0 R3.0 (1) Filtr1Zastosowane filtry: 1Kategoria: Seria CPCI/CPCIWyświetl wszystkie filtry (1) PodkategorieCPCISzczegółySeria CPCISzczegółyWE/WY CPCI PLUSSzczegóły