Skip to main content
Wybierz kraj / język

Seria CPCI

Seria CPCI
Select FiltersZamknij
Filtruj wg
Zastosowane filtry: 1
Usuń filtry
ZwińRozwiń
  • Typ produktu
  • Liczba slotów
  • Typ
  • Typ płyty montażowej
  • Transfer danych
  • Moc na gniazdo
      Zastosuj
    • Napięcie wejściowe AC
    • Kierunek przepływu powietrza
    • Wysokość stelaża
    • Typ zasilacza
    • Zasilacz w zestawie
    • Tylne we/wy
    • Zgodność z
    Filtr1

    Zastosowane filtry: 1

    Wyświetl wszystkie filtry (1)

    Produkty | 4 Wyników (6 artykuły)

    compactpci serial

    System szeregowy CPCI z 19-calowym zasilaczem, pulpitem, 4 U, 8 gniazdami, 44 km

    Serial Desktop Chassis COMPACTPCI na dziewięć płyt 3 U i jeden zasilacz 3U.
    compactpci serial 4u

    System szeregowy CPCI z zasilaczem ATX, 4 U, 9 gniazdo

    4 U CompactPCI Serial System dla dziewięciu płyt 3 U i jednego wbudowanego zasilacza ATX.
    compactpci serial

    System szeregowy CPCI z wtykowym zasilaczem, 4 U, 9 gniazdo

    4 U CompactPCI Serial System dla dziewięciu płyt 3 U i jednego zasilacza 3 U.
    compactpci serial

    CPCI Serial R3.0 System z wtykowym zasilaczem, 4U.

    4 U CompactPCI Serial System dla dziewięciu płyt 3 U i jednego zasilacza 3 U.