Obudowa typu desktop RatiopacPRO Style
ZAPROJEKTUJ SWOJĄ RÓŻNICĘ: Z ŁATWOŚCIĄ ZINDYWIDUALIZUJ OBUDOWY TYPU DESKTOP
Firmy zajmujące się testami i pomiarami na całym świecie coraz częściej wymagają, aby wygląd i funkcjonalność ich obudów typu desktop odzwierciedlały wartości i tożsamość marki. Jednak tradycyjne sposoby dostosowywania są często czasochłonne, nieelastyczne i wymagają dodatkowych narzędzi.
Oferta modułowych, 19-calowych obudów RatiopacPRO Style firmy nVent SCHROFF do przyrządów naukowych, pomiarów optycznych i inspekcji wizualnej rozwiązuje to wyzwanie, umożliwiając szybkie, łatwe i ekonomiczne tworzenie tysięcy potencjalnych konfiguracji obudów.
Konfigurator cyfrowych RatiopacPRO Style skraca proces projektowania, oszczędzając klientom około 65% czasu, który poświęciliby na ocenę i opracowanie całkowicie nowych koncepcji obudów mechanicznych.
Uwolnij swój potencjał projektowy i uzyskaj wyjątkową estetykę, która zaprezentuje Twoją unikalną wizję.

GŁÓWNE CECHY I KORZYŚCI
RatiopacPRO Style rewolucjonizuje sposób dostosowywania obudów typu desktop. Nasze rozwiązanie łączy w sobie funkcjonalność, styl i wygodę, umożliwiając tworzenie wyróżniających się projektów. Uwolnij swój potencjał projektowy i twórz unikalne obudowy dzięki naszym podzespołom modułowym. Oszczędzaj czas i wysiłek dzięki usprawnionej platformie, minimalizując ryzyko i opóźnienia. Osiągnij idealne połączenie stylu i funkcjonalności. Chroń elektronikę przy jednoczesnym zachowaniu pożądanej estetyki. Poznaj możliwości RatiopacPRO Style i ożyw swoją wizję.
Konfiguracja i indywidualizacja
Wybieraj spośród szerokiej gamy rozmiarów obudów typu desktop oraz opcji mocowania i montażu, a następnie zindywidualizuj obudowę, wybierając kolory, osłony, gumowe paski i opcje zadrukowanej powierzchni.

Modułowa konstrukcja
- Rozmiary obejmują wysokość od 2 U do 6 U, szerokość od 28 HP do 84 HP i głębokość od 255,5 do 415,5 mm.
- Opcje mocowania panelu przedniego
- Ekranowanie RF
- Opcje perforacji
- Opcje montażu podzespołów

Elementy konstrukcji
- Rama: 11 kolorów
- Górna i dolna pokrywa: 7 kolorów
- Ściany boczne: 7 kolorów
- Pasek gumowy: 3 kolory
- Wszystkie podzespoły dostępne w niestandardowych kolorach na zamówienie

Wysokiej jakości drukowanie
- Złożona grafika z najdrobniejszymi szczegółami
- Proces druku UV gwarantuje wysoką odporność na zarysowania i odporność na promieniowanie UV
- Drukowanie białego atramentu umożliwia realistyczne odwzorowanie jasnych kolorów
Estetyczna i funkcjonalna konstrukcja
Wyposaż swoją obudowę biurkową tak, aby funkcjonalnie spełniała potrzeby użytkowników końcowych i środowiska pracy — od dodatkowej ochrony elektroniki i ekranowania RF po możliwość łatwego układania w stosy.

Konstrukcja ochronna
- Zwiększone bezpieczeństwo dzięki konstrukcji ramy
- Gumowa taśma zapewniająca bezpieczną podstawę i ochronę przed S&V
- Nowa perforacja zapewniająca lepszy przepływ powietrza, ekranowanie RF i stopień ochrony IP

Użyteczność
- Różne opcje z przodu i z tyłu
- Zintegrowane nóżki i funkcja układania w stos
- Łatwy montaż i konstrukcja bez śrub

Nowa koncepcja opakowania
- Przyjazna dla środowiska
- Wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu
- Ograniczone wykorzystanie plastiku
KONFIGURATOR: INDYWIDUALIZACJA OBUDOWY TYPU DESKTOP
Rozpocznij przeglądanie potencjalnych opcji projektowania i dostosowywanie obudowy komputera typu desktop już dziś za pomocą konfiguratora online nVent SCHROFF.
Z łatwością twórz niestandardowe obudowy typu desktop o niezrównanej estetyce.
Skonfiguruj obudowę szybko i z łatwością — poproś o wycenę już dziś!
Oferta
Wybierz obudowę typu desktop, która spełnia wymagania w zakresie zastosowania i kosztów. Jeśli potrzebujesz szybkiego i prostego rozwiązania, wybierz standardową obudowę typu desktop. Jeśli chcesz zmienić wygląd i styl standardowej obudowy, dostępne są tysiące opcji. Możesz też stworzyć całkowicie dostosowaną do potrzeb obudowę, która odzwierciedla Twoją wizję i/lub tożsamość marki.

Standardy
- Proste i szybkie
- 220 standardowych numerów pozycji
- Dostępne od 1 sztuki
- Dostępny jeden schemat kolorów
- Estetyczna konstrukcja

Zmodyfikowano
- Proste, szybkie i wyjątkowe
- Do 1000 różnych opcji konfiguracyjnych
- Szeroki zakres standardowych opcji kolorów do mieszania i dopasowywania
- Indywidualne drukowanie okładek
- Dostępne w ciągu 15 dni

Klient
- Pełna indywidualizacja
- Możliwość wykorzystania własnych kolorów we wszystkich podzespołach
- Wyróżnienie się poprzez złożoną grafikę
- Zindywidualizowany rozmiar i kształt
- Indywidualne wycięcia, koncepcje chłodzenia itp.