Skip to main content

Wybierz kraj / język

Drukuj
RatiopacPRO Style Eco Packaging

nVent SCHROFF ulepsza obudowy RatiopacPRO Style 19" o nowe opakowanie ochronne

nVent Electric plc (NYSE:NVT) („nVent”), globalny lider w zakresie rozwiązań do połączeń elektrycznych i ochrony, ogłosił dzisiaj nowe, zrównoważone opakowania dla swojej oferty nVent SCHROFF RatiopacPRO Style, modularnej kolekcji obudów biurkowych 19". Nowe opakowanie, zaprojektowane z myślą o odpowiedzialności środowiskowej, wykonane jest z materiałów pochodzących z recyklingu i minimalizuje użycie plastiku, zmniejszając ilość odpadów przy jednoczesnym zachowaniu trwałości i ochrony. Ta przyjazna dla środowiska modernizacja jest zgodna z zaangażowaniem nVent w zrównoważony rozwój, pomagając zapewnić klientom wysokiej jakości obudowy w opakowaniach wspierających ekologiczne praktyki. Portfolio RatiopacPRO Style nie tylko oferuje solidną ochronę dla komponentów elektronicznych, ale także zapewnia możliwości indywidualizacji, pozwalając firmom wyróżniać tożsamość marki przy jednoczesnym zachowaniu funkcjonalności i dbałości o środowisko.

RatiopacPRO Style jest idealny do obudów biurkowych, oferując szeroki zakres standardowych opcji konfiguracji, aby sprostać różnorodnym potrzebom przemysłu i zastosowań. Dzięki możliwości szybkiego i opłacalnego spełnienia zarówno wymagań projektowych, jak i ochronnych, platforma oferuje wysokiej jakości i indywidualne rozwiązanie dla inżynierów elektryków i projektantów, inżynierów automatyki oraz menedżerów produktów i infrastruktury, którzy chcą wyróżnić się na rynku.

Najważniejsze funkcje i korzyści:

  • Estetyczny i funkcjonalny design: RatiopacPRO Style oferuje harmonijne połączenie formy i funkcji, zaprojektowane tak, aby sprostać wymaganiom użytkowników końcowych i ich środowisk pracy. Niezależnie od tego, czy chodzi o dodatkową ochronę wrażliwej elektroniki, zapewnienie ekranowania RF, czy umożliwienie łatwego układania w stos, ten modułowy system oferuje szereg funkcji odpowiadających różnorodnym potrzebom klientów.
  • Elastyczność modułowa: Platforma oferuje różne rozmiary od 2U do 6U (33 – 255,5–415,5 mm), z indywidualnymi opcjami mocowania przedniego panelu, ekranowaniem RF, możliwością perforacji oraz opcjami montażu komponentów, co zapewnia elastyczność w projektowaniu.
  • Elementy stylistyczne: Dopasuj obudowę do estetyki swojej marki, wybierając spośród 19 kolorów ramy, 15 kolorów pokryw górnej i dolnej, 15 kolorów pokryw bocznych oraz 2 opcji kolorów pasków gumowych. Indywidualne kolory są dostępne na życzenie, dając klientom nieograniczone możliwości stworzenia idealnego wyglądu.
  • Wysokiej jakości wydruki: Obudowy RatiopacPRO Style umożliwiają stosowanie skomplikowanych grafik z drobnymi detalami, wykorzystując proces druku UV, który zapewnia wysoką odporność na zarysowania i promieniowanie UV. Zastosowanie białego tuszu umożliwia realistyczne odwzorowanie jasnych kolorów, co jest idealne do szczegółowego oznakowania marki.

„Niezależnie od tego, czy potrzebujesz szybkiego, prostego rozwiązania, czy w pełni indywidualnej obudowy biurkowej, która odzwierciedla tożsamość Twojej marki, portfolio RatiopacPRO Style oferuje elastyczność i wydajność, aby sprostać Twoim potrzebom” – stwierdziła Lorena Lopez, Globalna menedżer ds. marketingu pionowego, testów i pomiarów w nVent SCHROFF w nVent. „Zdefiniowaliśmy na nowo obudowę biurkową, oferując wszechstronną platformę, która pozwala firmom stworzyć obudowę idealnie dopasowaną do ich wymagań dotyczących zastosowania i kosztów”.

Wybierz spośród tysięcy opcji, aby zmodyfikować wygląd i charakter standardowej obudowy biurkowej, lub zdecyduj się na w pełni indywidualne rozwiązanie, które odzwierciedli Twoją wizję lub tożsamość marki. Dzięki RatiopacPRO Style indywidualizacja nigdy nie była łatwiejsza ani bardziej efektywna.
Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do Obudowa biurkowa RatiopacPRO Style.

Informacje o nVent
Firma nVent jest globalnym dostawcą rozwiązań w zakresie połączeń elektrycznych i zabezpieczeń. Wierzymy, że nasze innowacyjne rozwiązania elektryczne oferują większe bezpieczeństwo systemów i zapewniają bezpieczniejszy świat. Projektujemy, produkujemy, sprzedajemy, instalujemy i obsługujemy wydajne produkty i rozwiązania łączące i chroniące najbardziej wrażliwe na świecie urządzenia, budynki i procesy o kluczowym znaczeniu. Oferujemy kompleksowy zakres rozwiązań w zakresie ochrony systemów i połączeń elektrycznych w ramach wiodących na rynku marek, które są uznawane na całym świecie za jakość, niezawodność i innowacyjność. Nasza siedziba główna znajduje się w Londynie, a nasze biuro zarządu w Stanach Zjednoczonych znajduje się w Minneapolis. Nasza oferta wiodących marek elektrycznych ma już ponad 100 lat i obejmuje takie nazwy jak nVent CADDY, ERICO, HOFFMAN, ILSCO, SCHROFF i TRACHTE.
Dowiedz się więcej na stronie www.nvent.com.

nVent, CADDY, ERICO, HOFFMAN, ILSCO, SCHROFF i TRACHTE są znakami towarowymi, których właścicielem jest firma nVent Services GmbH lub jej podmioty stowarzyszone.