Szafa elektroniczna z chłodzeniem wewnątrz stojaka
WYMIENNIK CIEPŁA POWIETRZE/WODA o wydajności chłodzenia 5 lub 10 kW
W przypadku zastosowań wymagających całkowicie zamkniętych szaf firma nVent SCHROFF oferuje ekonomiczne rozwiązanie do chłodzenia z nowymi wymiennikami ciepła powietrze-woda LHX o mocy 5 kW i 10 kW z jednostką sterującą. Tandemowa konstrukcja wymiennika ciepła powietrze-woda z jednostką sterującą dostosowaną do platformy szafy Varistar CP zapewnia optymalną wydajność.
Szafa na urządzenia elektroniczne Varistar CP LHX+ jest idealnie dostosowana do zastosowań, jeśli:
Zapotrzebowanie na testy precyzyjne rośnie ze względu na:
większą złożoność obiektów testowych,
obsługę technologii wieloczujnikowej.
Wymagana jest zdecentralizowana konfiguracja:
w celu ustawienia sprzętu bliżej pomiarów,
do przetwarzania brzegowego.

Główne korzyści:
Oszczędzająca miejsce, modułowa obudowa
Dostępne od 600 mm szerokości × 800 mm głębokości na szafę. W tym EMC i stopień ochrony do IP55.
Skalowalna wydajność chłodzenia
Przyjęcie od 5 kW do 10 kW podczas pracy, podczas gdy infrastruktura w szafie pozostaje taka sama.
Precyzyjna kontrola
Sterownik z dokładnością regulacji temperatury +/–0,1°C.
Większa wydajność, większe bezpieczeństwo
Sterowanie wymiennikiem ciepła bezpośrednio w szafie lub za pomocą zdalnej kontroli dostępu
Pełna oferta rozwiązań
Szafa 19-calowa EMC z wbudowanym wymiennikiem ciepła powietrze/woda w dolnej części, wieloma czujnikami i jednostką sterującą w górnej części, zapewniającą precyzyjną kontrolę temperatury i zdalny dostęp.
- Konfiguracje standardowe dostępne w magazynie
- Możliwość zmiany rozmiaru stelaża, akcesoriów i oznaczeń firmowy w zależności od indywidualnych potrzeb
- Wymiennik ciepła powietrze/woda jako część zamienna dostępna do modernizacji
- Obejmuje zdalny dostęp do jednego lub wielu stojaków
Szafa Varistar CP na urządzenia elektroniczne
Dostosuj stojak do swoich potrzeb
Dzięki modułowej platformie szaf na urządzenia elektroniczne Varistar CP klienci mogą wybierać spośród 100 wymiarów szaf z różnymi gotowymi podzespołami, zgodnością EMC i stopniem ochrony IP 55.
Szafę można umieścić w zdecentralizowanej lokalizacji oraz w zakurzonym i niekonserwowanym środowisku (np. w tunelu). Dzięki wymiarom wynoszącym zaledwie 600 mm szer. x 800 mm gł. zajmuje niewiele miejsca.
Wymiary szafy: 600 mm szer. x 800 mm gł. lub 600 mm szer. x 1000 mm gł.
Zamek z uchwytem z profilem półcylindrycznym 333
Skuteczne prowadzenie kabli bez negatywnego wpływu na funkcje High IP lub EMC
Wymienniki ciepła powietrze-woda
Zwiększ wydajność chłodzenia
Wydajność chłodzenia można zwiększyć podczas pracy bez dostosowywania infrastruktury wewnątrz szafy. Pojedynczy wentylator o mocy chłodzenia 5 kW można wymienić na podwójny wentylator o mocy chłodzenia 10 kW.
Wydajność chłodzenia można łatwo uaktualnić, co ogranicza wymagane prace instalacyjne do minimum. Zmniejsza również koszty operacyjne, ponieważ skalowanie można osiągnąć poprzez szybką wymianę części (hot-swap).
Kluczowe cechy:
- Łatwy montaż i modernizacja
- Chłodzenie od przodu do tyłu
- 19-calowy wymiennik ciepła zainstalowany w dolnej części obudowy
- Skalowalna wydajność chłodzenia
- Podwójny wentylator zapewniający wydajność chłodzenia 10 kW
- Pojedynczy wentylator zapewniający wydajność chłodzenia 5 kW
- Ścisłe oddzielenie zimnego i wydmuchiwanego ciepłego powietrza
- Chłodzenie blisko sprzętu; szybka regulacja przepływu wody i powietrza
- Zasilacz o szerokim zakresie pracy
- Wersja 240 V jako standard
- Wersja 115 V na zamówienie
- Wentylatory można wymieniać bez konieczności wymiany wymiennika ciepła
- Przepływ powietrza ~ 1000 / 1800 m³/h
- Temperatura przepływu wody od 6°C do 25°C
- Temperatura otoczenia od 5°C do 50°C
- Temperaturę można regulować ręcznie za pomocą pilota na drzwiach
- Temperaturę można regulować zdalnie poprzez centralny system zarządzania podłączony przez Ethernet / Modbus / Web Server / SNMP
- Wymiennik ciepła wyłącza się, gdy drzwi są otwarte
Monitorowanie
Monitorowanie poprzez dostęp zdalny
Precyzyjna kontrola temperatury LHX+ odbywa się za pomocą modułowej jednostki sterującej z opcją zdalnego monitorowania i sterowania. Do kontroli temperatury można używać terminala z wyświetlaczem i klawiaturą zamontowanymi na drzwiach oraz zdalnie poprzez dostęp Ethernet i interfejs internetowy.
Niezależnie od tego, czy wymagane są drobne lub większe regulacje sterowników, nie trzeba otwierać szafy na urządzenia elektroniczne.
Sterownik
Oddzielna, kompaktowa jednostka sterująca 19″
Bez luźnych przewodów w górnej części obudowy
Wyraźnie oznaczone złącza czujników typu plug & play
Schludne organizowanie przewodów na ramie
Czujniki
Dokładność regulacji temperatury +/– 0,1°C
Czujnik różnicy ciśnień do sterowania prędkością wentylatora w standardzie
Opcjonalne monitorowanie przepływu płynu chłodzącego i temperatury
Dostęp
Terminal z wyświetlaczem i klawiaturą na przednich drzwiach do sterowania bez otwierania drzwi
Dostęp Ethernet do zdalnego sterowania (SNMP, Modbus, TCP, interfejs sieciowy)
Synchronizacja i serwer internetowy do konfiguracji sieci
Informacje dotyczące zamówienia
- Kompletne rozwiązanie (szafka, chłodzenie, sterownik)
Przeglądaj produkty:
- Szafka Varistar CP LHX+, 5 kW, 2000 mm x 600 mm x 800 mm (wys. x szer. x gł.), IP55. Numer części: 10630-051
- Szafka Varistar CP LHX+, 5 kW, 2000 mm x 600 mm x 1000 mm (wys. x szer. x gł.), EMC, IP55. Numer części: 10630-052
- Szafka Varistar CP LHX+, 10 kW, 2000 mm x 600 mm x 1000 mm (wys. x szer. x gł.), EMC, IP55. Numer pozycji 10630-053
- Elementy do modernizacji
Przeglądaj produkty:
- Wymiennik ciepła 10 kW z dwoma wentylatorami 230 V. Numer części: 29714-016
- Wymiennik ciepła 5 kW z jednym wentylatorem 230 V. Numer części: 29714-017
- Zestaw kontrolny. Numer części: 23130-664
- Zestaw czujnika natężenia przepływu i wody T. Numer części: 23130-663
- Wyświetlacz i akcesoria do LHX+. Numer części: 23130-666
- Zestaw przełącznika stykowego drzwi. Numer części: 23130-667
- Części zamienne
Przeglądaj produkty:
- Moduł sterujący. Numer części: 23130-668
- Siłownik i zawór kulowy: Numer części: 23130-669
- Taca wentylatora LHX 5 kW. Numer części: 29714-026
- Taca wentylatora LHX 10 kW. Numer części: 29714-025
W przypadku części zamiennych skontaktuj się z nami bezpośrednio.