Skip to main content

Wybierz kraj / język

Drukuj
calmark_vita_aerospace_defence_extractors

Firma nVent rozszerza ofertę ekstraktorów Calmark VITA firmy nVent SCHROFF dla klientów z sektora lotnictwa i obronności

LONDYN — (BUSINESS WIRE) — nVent Electric plc (NYSE:NVT) („nVent”), światowy lider w dziedzinie połączeń elektrycznych i zabezpieczeń, wprowadził na rynek wiele nowych ekstraktorów nVent SCHROFF Calmark VITA do wymagających zastosowań w przemyśle lotniczym i obronnym.

Ekstraktor to mała dźwignia, która wkłada lub wyjmuje zespoły z chłodzeniem przewodnościowym, czyli część obudowy, która chroni płytkę drukowaną. Płytka drukowana to zbiór komponentów elektronicznych, które doprowadzają zasilanie do urządzeń elektronicznych.

„Firma nVent produkuje ekstraktory od wielu lat. Wykorzystaliśmy to doświadczenie, aby sprostać nowym wymaganiom rynku” — mówi Katie Hausman, globalny menedżer ds. produktów nVent. „Klienci szukali szerszej komercyjnej oferty gotowych modułów z chłodzeniem przewodnościowym, szczególnie do zastosowań VITA 48.2.”

Rozszerzona oferta ekstraktorów obejmuje serie 700, 701, 702 i 703, zaprojektowane specjalnie pod kątem standardowych zastosowań VITA, takich jak VITA 48.2, 46.0, 30.1 i IEEE 1101.2. Nowa seria oferuje klientom więcej opcji, aby lepiej spełnić wymagania dotyczące siły ekstrakcji danego zastosowania. Ekstraktory są dostępne pojedynczo lub jako część zestawu zawierającego nie tylko ekstraktor, ale także w pełni mechaniczny moduł chłodzony przez przewodzenie, card-lok i osprzęt, dostępne pod jednym SKU. Zestaw oszczędza czas i obniża koszty dzięki uproszczeniu zarządzania numerami części i łańcucha dostaw.

Firma nVent oferuje wiele opcji dostosowywania. Klienci mogą w pełni korzystać z kompleksowych usług projektowych i konsultować się z inżynierami nVent, aby mieć pewność, że rozwiązanie spełni ich wymagania. Inżynierowie nVent mają dostęp do najnowszego sprzętu testowego i biblioteki danych testowych, w tym takich danych, jak testowanie siły ekstrakcji, aby umożliwić klientom podejmowanie decyzji projektowych opartych na danych.

Więcej informacji na temat ekstraktorów nVent SCHROFF Calmark VITA można znaleźć na stronie https://schroff.nvent.com/

Informacje na temat firmy nVent

Firma nVent jest globalnym dostawcą rozwiązań w zakresie połączeń elektrycznych i zabezpieczeń. Wierzymy, że nasze innowacyjne rozwiązania elektryczne oferują większe bezpieczeństwo systemów i zapewniają bezpieczniejszy świat. Projektujemy, produkujemy, sprzedajemy, instalujemy i obsługujemy wydajne produkty i rozwiązania łączące i chroniące najbardziej wrażliwe na świecie urządzenia, budynki i procesy o kluczowym znaczeniu. Oferujemy szeroką gamę obudów, połączeń elektrycznych oraz rozwiązań z zakresu mocowania i zarządzania ciepłem dla wiodących w branży marek, cenionych na całym świecie ze względu na jakość, niezawodność i innowacyjność. Nasza siedziba główna znajduje się w Londynie, a nasze biuro zarządu w Stanach Zjednoczonych znajduje się w Minneapolis. Nasza oferta wiodących marek elektrycznych ma już ponad 100 lat i obejmuje takie nazwy jak nVent CADDY, ERICO, HOFFMAN, RAYCHEM, SCHROFF i TRACER.

nVent, CADDY, ERICO, HOFFMAN, RAYCHEM, SCHROFF i TRACER są znakami towarowymi, których właścicielem jest firma nVent Services GmbH lub jej podmioty stowarzyszone.

Zobacz wersję źródłową na stronie businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20201210005275/en/

Kontakt dla mediów
Danielle Henne — specjalista ds. marketingu
Danielle.Henne@nVent.com
+1-763-422-2231