Rozszerzona oferta systemów PXI Express
nVent poszerza ofertę produktów SCHROFF do systemów PXI o 18-gniazdowy system SCHROFF PXI Express z modułową konstrukcją, do złożonych zastosowań pomiarowych i symulacyjnych. PXI Express marki SCHROFF jest następcą oferty PXI i opiera się na szybkiej magistrali PCIe.
Modułowe systemy SCHROFF PXI Express złożone ze standardowych podzespołów zapewniają wysoką elastyczność i pozwalają na ekonomiczne dostosowywanie rozwiązań systemowych do wymagań klientów.
Nowy 18-gniazdowy system PXIe jest oparty na modułowej obudowie SCHROFF RatiopacPRO z inteligentną koncepcją wentylacji i zintegrowanym sterowaniem wentylatorami. System posiada gniazdo systemowe, gniazdo systemowe taktowania do podawania bardzo precyzyjnych sygnałów taktowania oraz 16 gniazd hybrydowych na karty PXI Express lub PXI na szerokości 84 HP (19 cali). Gniazda hybrydowe sprawiają, że system jest całkowicie kompatybilny wstecznie, a także ułatwiają stopniowe przechodzenie z PXI na PXI Express.
Płyta montażowa 18-gniazdowego systemu PXIe zyskała w przeważającej mierze pasywną konstrukcję. Niezbędne funkcje mostka PCI, przełącznika PCIe i zegara są zaimplementowane z użyciem tych samych osobnych modułów, które są używane w mniejszym 8-gniazdowym systemie PXIe. W tym systemie jest ich więcej zintegrowanych: 2 moduły mostka PCI na 2 x 8 złączy PCI w celu umożliwienia komunikacji ze wszystkimi 16 gniazdami hybrydowymi za pomocą magistrali PCI, 4 przełączniki PCIe i jeden mostek wyzwalający łączący segmenty magistrali ze sobą indywidualnie i jednokierunkowo. Wysokowydajny zasilacz przeznaczony do zastosowań przemysłowych zasila system konwencjonalnymi napięciami komputera (3,3 V, 5 V, ±12 V i 5 V w trybie gotowości). Jeśli przełącznik główny jest aktywny, system można uruchomić lub wyłączyć za pomocą przycisku. Przycisk jest wyposażony w pierścień LED, który może służyć do sygnalizowania różnych stanów systemu, np. „poprawne działanie” (LED świeci na zielono) lub „krytyczna temperatura” (LED miga na czerwono). Jest to realizowane za pomocą dodatkowego mikrokontrolera na płycie montażowej. Ta funkcja została wprowadzona w mniejszym 8-gniazdowym systemie PXIe na zasadzie doposażenia, aby użytkownicy mieli łatwo dostępne przydatne informacje o systemie.