Skip to main content
Montering
Bruksområder
Høyde
Høyde
Bredde
Bredde
Dybde
Dybde
Produktfamilie
Innkapslingsmateriale
Filter1Underkategorier
Montasjeplater | Gulvskap, MP
Hengsel sett til montasjeplate, MPH
Braketter for montasjeplate | Gulvskap, MPA-P
Monteringsplatebraketter for montering bak | Gulvskap, MPA-R
Brakettsett for montering av plate bakside mot bakside, MPBB
Justeringsbraketter for montasjeplate, MPD
Braketter for sidemonteringsplate, MPS
Monteringsbraketter for feste på baksiden | Gulvskap, MPA-RF
Monteringsplate i delvis høyde | Gulvskap, MPP
Tverrgående glideprofiler, MTS
Festebraketter for monteringsplate, MPE
Festebraketter for monteringsplate i flukt, MPEF
Forsterkningsprofil for monteringsplate, MPR
Forsterkningsprofiler for monteringsplate, MPWR
Monteringsprofil | Gulvskap, CLPF
Klikk-inn-profil | Gulvskap, CLPK
Ytre monteringsprofil | Gulvskap, CLPO
Glidebolter for monteringsskinner, GLM
MultiK profil brakett, CAK
Tilpasningsprofiler for Lütze-system, CLS
Bæreskinne for tunge belastninger, CBU
Sidemonteringsskinne | Gulvskap, CMB
Korgmuttere | Gulvskap, CNM
Skruer for påklips-burmuttere | Gulvskap, CNS
Ekstruderte skruer for rustfrie stål profiler, CNTS
Vertikal deleskinne | Gulvskap, VB
Skinne for dybdedeling | Gulvskap, VBD
Festebraketter | Gulvskap, VBK
Monteringsprofiler 19", CIP
Monteringsprofiler (19), CIPD
Braketter for montering av 19' monteringsprofiler, CIB
Monteringsprofiler 19" for asymmetrisk montering, CID
19 monteringprofiler for delvis høyde, CIPP
Braketter for 19" monteringsprofiler for delvis høyde, CIC
19" brede reduksjonsskinner, CIWR
Spesialverktøy til clipsmutter, CIT
Front montert 19 tommer 3U hylle, MTR
19 teleskopisk hylle, VTS
Lakkerte frontpaneler i stål, PAC
Ventilerte frontpaneler, PACV
Ventilationsmoduler med termostat, UVT
Svingramme i full høyde, ESFC
Midtmontert svingramme, ESFM
Sidemontert svingramme, ESFS
Tverrgående støtteskinner for svingramme, ESFB
Transportbrakett for svingramme, ESFT
Svingrammehengsler 180º, ESFH
Dørstopp for svingramme, ESFD
Svingramme i delvis høyde, SFCP
Delvis SF tverrgående braketter, SFBP-B
Delvise tverrgående støtteskinner (SF), SFBP
Chassis-støtte for svingramme, SFSU
Ventilert hylle | Gulvskap, SHC
Uttrekkbar hylle HD, SHTH
Uttrekkbar ventilert hylle, SHT
Monteringsprofiler for SHT, SHTP
Verktøyhåndtak for monteringsplate, MPTH
Montasjeplate i Aluminium, MPAL
Ekstra brede sidemonteringsskinner, CMBXXXOG
Monteringsprofiler for dørramme, DCP-OG
Dørmonteringssett for gulvskap i 316L rustfritt stål, DNMKS-OG
Montasjeplate | Veggmonterte skap, AMP
Isolert montasjeplate, AMI
Dybdejusteringssett | Veggmonterte skap, AMG
Dybdejusteringsbolter | Veggmonterte skap, AMTE
Innvendig dybde profil, DIP
Vertikale montasjeprofiler, AVB
Modulchassis | Veggmonterte skap, AC
Montasjeplate i stål, UMPZ
Isolert montasjeplate, UMPP-C
Dekkplate med DIN-utstansninger, UFCP-D
Ramme for individuelle dekkplater, UFCP-I
Individuell dekkplate med spor, UICP-S
Enkel full dekkeplate, UFCP
Montasjeplate i stål, UMPZ-M
Isolert montasjeplate, UMPP
Innvendig dybdeprofil for HDW, DIPH
Avstandsbolt for koblingsbokser | Koblingsbokser, AMTE-TB
Dybdejusteringssett for montasjeplate, OEL
Monteringsvinkler (19"), DNN
Festebraketter for monteringsvinkler (19"), DND
Braketter for monteringsvinkler (19"), DNB
Modulsystemrammer | Strømfordeling, MSMSM
Montasjeplater | Strømfordeling, MSMPN
DIN-skinner | Strømfordeling, MSDR
Shelf for air circuit-breakers (ACB) | Strømfordeling, MSCC
Modulsystemrammer | Strømfordeling, MSMSF
External segregation horizontal plates | Strømfordeling, MSES
Eksterne horisontale skilleplater for strømfordeling, MSESM
Rear cover plate for plug-in sections | Strømfordeling, MSSB
Compartments for plug-in connection | Strømfordeling, MSCP
Mounting plates for compartments | Strømfordeling, MSCM
Top cover for plug-in compartments | Strømfordeling, MSCH
Valse for glidende profiler, MTS01W
Heavy Duty Profiles For 19-Inch Profiles Fixing, CIB-HD