DIN-skinne, BDR


DIN-skinne, BDR
En DIN-skinne som er utskåret til rett størrelse og klar til bruk. Den forenkler både innkjøp og montering.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Tilbehør
Funksjoner
- Beskrivelse: DIN-skinne 35mm for koblingsbokser.
- Materiale: Galvanisert stål.
- Pakning: 5 stk.
Spesifikasjoner
Tykkelse | 1mm |
Tykkelse | 18ga |
Overflate | Galvanisert |
Materiale | Lakkert stål |
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Mandatory
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.