Braketter for 19" monteringsprofiler for delvis høyde, CIC


Braketter for 19" monteringsprofiler for delvis høyde, CIC
Disse brakettene brukes til å montere delvise 19-tommersprofiler i 800 mm brede skap. De kan justeres i høyden og i dybden.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Tilbehør
Funksjoner
- Beskrivelse: For montering av 19" vertikale profiler CIPP i 800 mm brede skap. Justerbar i dybde i trinn på 12.5 mm ved hjelp av CLPK klikk-inn-profiler.
- Materiale: 3 mm sinkbelagt stål.
- Pakning: 4 braketter med monteringsutstyr.
Spesifikasjoner
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Mandatory
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.