Monteringsplater for strømfordeling, MSMPN
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Monteringsplater for strømfordeling, MSMPN
The mounting plate, MSMPN, for fix and modular systems, can be easily machined and have components mounted on it before fixed within the relevant compartment.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Funksjoner
- Beskrivelse: Montasjeplate for installasjon av skillebrytere. Egnet for venstre og høyre montering.
- Materiale: 1.5 mm galvanisert stål.
- Pakning: 1 stk. med monteringsmateriale.
- Monterings krav: Skal monteres på modulsystemrammen med MSMPA01 eller MSMPF01.
Spesifikasjoner
| Avslutt | Belagt |
| Materiale | Stål |
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.